Mes favoris

Produits habitat Presse professionnelle

Ajouter cette page à mes favoris

 

Nouveau coffret de communication Legrand :

Largeur mini pour confort maxi...
Le nouveau coffret Legrand à reconnaissance automatique du média passe de 430 à 250 mm de largeur, pour faciliter son installation sur goulotte GTL ou dans le bac d'encastrement. Le réseau de communication optimum qu'il commande offre jusqu'à 8 prises RJ 45 multi-usages, sur lesquelles l'utilisateur peut indifféremment brancher un téléphone, une télévision ou un ordinateur.



Le coffret de communication
plus confortablement installé dans la GTL

presse-professionnelle-nouveau-coffrcommunication-coffrcommunication-
-plus-confortablement-installe-dans-gtl
Le nouveau coffret réduit sa largeur de 430 à 250 mm
Téléchargez l'image HD

La cure d'amincissement dont bénéficie le nouveau coffret à reconnaissance automatique du média pour le réseau de communication optimum de Legrand lui permet une intégration plus facile et plus confortable sur la goulotte GTL ou dans son bac d'encastrement : avec une largeur réduite de 430 à 250 mm, le coffret offre toujours une installation jusqu' 8 prises RJ 45 multi-usages, sur lesquelles on peut distribuer le téléphone, la télévision et le réseau informatique dans l'ensemble du logement. Il est équipé de blocs LCS Cat. 6 STP, de supports pour cassettes actives, d'une alimentation, d'un DTI, d'un filtre ADSL et de cordons de brassage. Le câblage nécessaire est de Cat. 7 SSTP ou de Grade 3.


Réseau optimum : le plus intelligent
des réseaux de communication

presse-professionnelle-nouveau-coffrcommunication-reseau-optimum-plus-intelligent
-reseaux-communication
Prise multimédia : brancher indifféremment TV, téléphone...
Téléchargez l'image HDpresse-professionnelle-nouveau-coffrcommunication-reseau-optimum-plus-intelligent
-reseaux-communication
Point WI-FI : surfer sur Internet sans brancher son ordinateur
Téléchargez l'image HD

Optimum de Legrand propose un réseau unique pour échanger toutes les informations, un seul type de prises, la RJ 45 multi-usages, pour tout brancher. En amont, le nouveau coffret à reconnaissance automatique du média s'installe impeccablement dans la Gaine Technique Logement, à coté ou sous le tableau électrique. Le réseau optimum intègre un point d'accès Wi-Fi. L'utilisateur peut jouer aux jeux vidéo en réseau, connecter son ordinateur à une imprimante située dans une autre pièce, accéder à Internet depuis sa terrasse. Ou encore changer le téléphone, le téléviseur ou l'ordinateur de place selon l'aménagement de l'espace.