Nouveau peigne d'alimentation verticale
Legrand invente le couple alimentation verticale/répartition horizontale en monophasé. Le nouveau peigne d'alimentation verticale permet en effet de relier directement deux, trois ou quatre rangées au tableau électrique : rapidité, sécurité, gain d'espace et liberté de choix sur toute la gamme Lexic. Ce nouveau système de raccordement vertical s'inscrit dans une logique d'innovation et de simplification de la répartition, depuis l'interrupteur différentiel « arrivée haut/départ haut », le peigne universel pour la répartition horizontale, jusqu'à la connexion automatique.
- Association alimentation verticale/répartition horizontale
- Rapidité, sécurité, gain d'espace et liberté : quatre avantages clé
- Une logique d'évolution dans la voie de la simplification et de la liberté
Association alimentation verticale
/répartition horizontale
Associé au peigne universel pour la répartition horizontale jusqu'à 40 A, le nouveau peigne d'alimentation verticale, équipé de bornes de raccordement et de repiquage, simplifie le raccordement des rangées dans les coffrets à entraxe entre rails de 125 (gamme Ekinoxe) ou 150 mm (gamme Ekinoxe TX ou XL³ 160). Trois références par gamme : pour coffrets 2, 3 ou 4 rangées.
Rapidité, sécurité, gain d'espace
et liberté : quatre avantages clé
Rapidité : les nouveaux peignes d'alimentation verticale permettent, à partir du disjoncteur d'abonné, d'alimenter sans repiquage les têtes de rangée des tableaux, en général des inters différentiels « arrivée haut/sortie haut ». Sécurité : l'alimentation verticale maîtrisée se marie avec la répartition horizontale. Espace : en supprimant les câbles de repiquage, les nouveaux peignes d'alimentation verticale libèrent de la place pour le câblage. Liberté, toujours et encore plus : bornes à vis ou bornes automatiques, les peignes d'alimentation verticale s'accordent avec l'ensemble de la gamme Lexic bornes à vis ou bornes automatiques dans le respect des choix et conditions de travail.
Une logique d'évolution dans la voie de la simplification et de la liberté
Legrand invente et simplifie la nouvelle répartition. Historiquement, l'interrupteur différentiel « arrivée haut/départ haut » est l'invention à la base de l'évolution constante de la gamme Lexic. Le peigne universel apporte la liberté à la répartition horizontale, borne à vis ou borne automatique jusqu'à 63 A, en monophasé comme en triphasé. Dans la même logique, la connexion borne automatique offre rapidité et sécurité au raccordement jusqu'à 20 A. Le nouveau peigne d'alimentation verticale s'inscrit dans cette démarche d'innovation vers toujours plus de simplicité, en toute sécurité, sans contrainte, en toute liberté.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux