Mes favoris

Communiqués Produits Produits tertiaires

Ajouter cette page à mes favoris

 

Nouveau programme Batibox :
robuste, rigide, universel

Le nouveau programme Batibox de Legrand offre une rigiditégarantie à la mise en œuvre. Les nouvelles boîtes d'encastrement existent en version cloisons sèches, maçonnerie, béton ou encore, et c'est une réelle innovation, en version multi matériaux. Avec le support universel Batibox, elles constituent une seule et même plateforme de câblage, commune aux programmes Mosaic et Céliane. Réversibles, elles se posent horizontalement ou verticalement. Décloisonnables, d'une profondeur de 40 ou même 50 mm dans le cadre d'intégration de fonctions électroniques, elles offrent un confort de câblage nettement amélioré. Le nouveau programme Batibox est compatible, en monoposte, avec tous les appareillages du marché.



Cloison sèche, maçonnerie, béton,
multi matériaux :
le programme Batibox simplifie
la mise en œuvre des boîtes d'encastrement

Les nouvelles boîtes d'encastrement du programme Batibox ont été spécifiquement adaptées à chaque type de matériaux. Toutes les contraintes liées à la pose des boîtes en cloison sèche sont prises en compte : larges étriers imperdables, vis à pas rapide, meilleure tenue au bâti grâce à l'association de la large collerette et des étriers, 3 possibilités de fixation pour le réglage d'aplomb de l'appareillage, profondeurs de 40 et 50 mm en 1, 2, 3 ou 4 postes et 60 mm en monoposte. Les boîtes maçonnerie, extra rigides, équipées de protections anti-plâtre, permettent de réaliser des configurations multipostes soit par association de boîtes 1 poste, soit par boîtes monoblocs 2 à 4 postes.

Les nouvelles boîtes béton, d'une profondeur de 58 mm, sont elles multi-usages et proposent une solution unique pour les installations en monopostes, multipostes, point de centre et appliques. Particulièrement innovante, la boîte universelle multi matériaux fait face à toutes les situations d'installation : sa rigidité et ses différents modes de fixation permettent de la poser aussi bien dans la brique, le parpaing, la plaque ou le carreau de plâtre, la pierre…
A avoir en permanence dans la camionnette !


Avec le support universel,
une seule et même plateforme de câblage
pour tous les programmes

produits-tertiaires-nouveau-batibox-avec-support-universel-
-seumeme-plateforme-cablage-
-pour-tous-programmes

Les nouvelles boîtes d'encastrement du programme Batibox reçoivent indifféremment les gammes d'appareillage des nouveaux programmes Mosaic et Céliane, grâce au support universel Batibox qui permet de fixer les mécanismes sur les boîtes. A vis pour le neuf ou à griffes pour la rénovation, le support universel est livré avec une protection de chantier, afin d'éviter projections et divers dommages sur les chantier. Il possède une entretoise amovible, à retirer pour une plus grande modularité, lors de l'installation de prises précâblées ou de fonctions évoluées avec écran LCD.

Le programme Batibox reçoit également le programme Plexo, notamment les prises doubles précâblées.


Des boîtes d'encastrement compatibles
avec tous les appareillages du marché

En monoposte, toutes les séries d'appareillage du marché se montent dans les nouvelles boîtes du programme Batibox.
En multipostes, la plupart des séries se montent également dans les boîtes horizontales, grâce à un puit de fixation équipé d'une cloison qui s'installe dans les boîtes de profondeur 40 ou 50 mm.


Les distributeurs Batibox facilitent
le transport des boîtes et outils

Le conditionnement des nouvelles boîtes d'encastrement sous forme d'un distributeur Batibox est à découvrir : conçu quasiment comme une caisse à outil, il facilite le transport des boîtes et des outils de pièce en pièce sur le chantier.
Ces distributeurs Batibox, référencés auprès de nos partenaires distributeurs, sont livrés avec 100 boîtes 1 poste et 10 boîtes 2 postes gratuites.