Nouveaux coffrets multimédia 2011
au rayon électricité
Le marché du multimédia est en pleine expansion et la norme pour les coffrets de communication évolue. La nouvelle offre Legrand répond à ces nouvelles exigences, avec trois nouvelles solutions pour satisfaire les styles de vie de chacun. Les nouveautés 2011 multimédia sont disponibles au rayon électricité des grandes surfaces de bricolage, sous un packaging entièrement repensé pour faciliter votre choix.
- Multimédia : un marché en pleine expansion
- La norme NF C 15-100 a évolué
- Nouveaux coffrets de communications Legrand : à chacun sa solution
- Accéder au multimédia dans un logement supérieur au F2 : coffret Evolution 3 Médias
- Des packagings pour un choix clair
Multimédia : un marché en pleine expansion
Les foyers français dépensaient déjà 2324 €/an en mai 2009 en équipements multimédia, avec une progression de 4,3 % en un an. Le nombre de ménages connectés à Internet connaît une progression annuelle à 2 chiffres, tout comme celui des équipements en box ADSL et des abonnements au haut débit. Dynamisé par une télévision à haute définition que l'on a envie de regarder depuis n'importe quelle pièce, dopé par l'Internet et les exigences croissantes de haut débit, par l'informatique domestique en réseaux, stimulé par les offres de téléphonie en illimité, la vigueur du marché du multimédia ne faiblit pas.
La norme NF C 15-100 a évolué
Dans le même temps, la norme NF C 15-100 évolue pour les coffrets de communication. Elle impose un certain nombre d'équipements : socles RJ 45 du panneau de brassage en nombre au moins égal à celui des pièces du logement, emplacement DTI et fibre optique, obligation d'utiliser du câble multimédia 4 paires pour relier les prises de communication au coffret… Les nouveaux coffrets multimédia Legrand sont conformes à ces évolutions.
Nouveaux coffrets de communications Legrand : à chacun sa solution

Coffret de communication "j'accède au multimédia
dans tout le logement" évolution 3 médias
Téléchargez l'image HD

Coffret de communication Premium Triple Play
Téléchargez l'image HD
Entièrement équipés, pré-câblés, faciles à installer, les nouveaux coffrets de communication Legrand permettent d'accéder au multimédia en fonction de son style de vie et de son logement. Ils offrent aussi une possibilité d'évolution du logement : une chambre d'enfant qui deviendra bureau, un séjour qui accueillera un coin salon…
Démultiplier les services ADSL et disposer d'un réseau informatique : coffret Premium Triple Play ADSL
Avec le coffret Premium Triple Play ADSL, vous disposez dans chaque pièce, à partir d'une même prise RJ 45, de la TV ADSL ou fibre optique, de l'Internet haut débit, de la téléphonie illimitée. La reconnaissance du média est automatique, pour une évolutivité optimale de votre maison. Vous pouvez mettre les ordinateurs en réseau (haut débit Gigabit) pour échanger des fichiers, partager une imprimante, jouer en réseau. Le coffret est tout équipé, avec centrale automatique Triple Play et permet de distribuer 8 prises RJ45 (par exemple 2 dans le séjour, 1 dans la cuisine, 2 dans le bureau, 1 dans chaque chambre, 2 dans l'entrée). Pour augmenter sa capacité et démultiplier les services ADSL des connecteurs RJ45 et des cordons d'affectation sont disponibles séparément.
Accéder au multimédia dans un logement supérieur au F2 : coffret Evolution 3 Médias
Vous voulez disposer dans chaque pièce de la TV (TNT, satellite, câble, ADSL ou fibre optique), de l'Internet haut débit et de la téléphonie en illimité, tout en conservant votre ligne France Télécom. Le coffret Evolution 3 Médias est conçu pour 8 prises RJ 45 dédié à l'ADSL (Internet + TV + téléphone, téléphone France Télécom sur 3 prises RJ 45 maxi), et 6 prises TV-FM-SAT pour regarder la TV TNT, satellite ou câble.
Accéder au multimédia dans un studio, un F1, un F2 : coffret Essentiel 3 Médias
Comme le coffret Evolution 3 Médias, le coffret Essentiel 3 Médias vous permet de la même manière de disposer de la télévision, de l'Internet et du téléphone dans chaque pièce. Il est conçu pour 5 prises RJ 45 pour l'ADSL (Internet + TV + téléphone, téléphone France Télécom sur 3 prises RJ 45 maxi), et 4 prises TV-FM-SAT pour regarder la TV TNT, satellite ou câble.
Et aussi..
Legrand propose toujours son coffret 2 Médias pour la rénovation.
Des packagings pour un choix clair
Au rayon électricité, il est important que vous puissiez identifier clairement le coffret qui correspond à vos besoins. C'est pourquoi Legrand a intégralement repensé ses packagings pour vous aider dans votre choix. Sur chaque coffret, les usages sont précisément définis en face avant, un schéma d'ensemble détaillé est disponible en face arrière et la composition complète du coffret figure sur le côté. A l'intérieur, un guide pédagogique explique avec clarté comment installer son coffret et le relier au reste de l'installation.
Un dépliant est également disponible en magasin pour présenter l'offre. Il vous donne accès via un flashcode aux guides d'installation présents dans les coffrets.
Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :

Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux