Nouveaux disjoncteurs boîtiers moulés Legrand :
la performance puissance 3
Les nouveaux disjoncteurs DPX³ 160 et 250 de Legrand proposent seulement deux tailles optimisées, avec ou sans différentiel intégré. Trois fonctions différentes peuvent être intégrées dans un même boîtier : différentiels, déclencheurs magnétothermique ou électronique, mesure. Une performance économique. Ils facilitent l'accès aux informations électriques au TGBT ou à distance pour un meilleur contrôle de la performance énergétique. Les nouvelles commandes motorisées, l'inverseur de source avec inter-verrouillage innovant, multiplient les performances d'exploitation. L'offre est complète et permet de répondre à tous les besoins.
- Performance économique : 2 tailles optimisées, avec ou sans différentiel intégré
- Performance énergétique : mesurer les paramètres de la consommation électrique
- Performance d'exploitation : commandes à distance et continuité de service
Performance économique : 2 tailles optimisées, avec ou sans différentiel intégré
Les nouveaux disjoncteurs boîtiers moulés DPX³ 160 et 250 de Legrand se limitent à deux tailles avec différentiel intégré et deux tailles sans différentiel. La fonction différentielle intégrée assure une sécurité accrue : pas de connexion à réaliser entre deux appareils, moins de dispersion de courant, élimination des risques de desserrage dans le temps. La suppression du montage entre disjoncteur et différentiel fait gagner du temps. Fonction électronique et fonction différentielle restent distinctes. Autre innovation, les nouveaux disjoncteurs DPX³ sont proposés en version extractible : pour faciliter la maintenance, on peut ainsi débrocher la puissance tout en gardant les auxiliaires fonctionnels. Le disjoncteur DPX³ 250 existe en versions magnétothermique et électronique. La version électronique du DPX³ 250 et la version magnétothermique du DPX³ 160 permettent d'intégrer la mesure.
Performance énergétique : mesurer les paramètres de la consommation électrique

Performance énergétique : disjoncteur électronique
avec unité de mesure intégrée
Téléchargez l'image HD
L'intégration de la mesure dans les nouveaux disjoncteurs de puissance DPX³ incorpore le protocole de communication Modbus RS 485. Elle permet de visualiser, mesurer et piloter les consommations électriques, soit au TGBT depuis l'écran LCD en face avant, soit à distance depuis un PC ou un Smartphone équipés d'un logiciel de supervision. Les valeurs sont affichées en temps réel et compilées dans un historique : consommation, intensité, tension, énergie active et réactive, harmoniques, fréquence.
Performance d'exploitation : commandes à distance et continuité de service
Les commandes motorisées pour les DPX³ 160 et 250, latérale ou frontale, répondent aux exigences de simplification de l'exploitation des installations. Elles permettent des tests périodiques sur les appareils ou leur pilotage manuel, mais aussi leur commande à distance depuis un PC équipé d'un logiciel de supervision pour réaliser du délestage ou du relestage.
Un nouvel inter-verrouillage, commun à toute la gamme, multiplie les performances de l'inversion de source : 2 références seulement, l'une pour version fixe, l'autre pour version extractible, un montage frontal, aucun réglage à effectuer. La continuité de l'exploitation est encore facilitée avec l'inversion de source motorisée : grâce à un boîtier d'automatisme associé, l'inversion de source peut être asservie et même pilotée à distance par supervision.



Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux
Vers des économies durables