Nouveaux lecteurs à badge
Programme Soliroc et Programme Mosaic de Legrand
Lecteur à badge, lecteur à badge et clavier codé, les nouveaux lecteurs extérieurs de contrôle d'accès Programme Soliroc sont robustes et protégés contre l'ouverture et l'arrachement. Ils sont conçus dans le respect des normes « accessibilité ». Autre innovation Legrand : un interrupteur à badge économiseur d'énergie Programme Mosaic.
- Programme Soliroc pour les nouveaux contrôles d'accès extérieurs Legrand
- Les nouveaux lecteurs extérieurs Programme Soliroc respectent l'accessibilité
- L'interrupteur à badge Programme Mosaic : une innovation Legrand
Programme Soliroc pour les nouveaux contrôles d'accès extérieurs Legrand
Le nouveau lecteur à badge extérieur Programme Soliroc s'installe sur une porte isolée ou sur plusieurs portes indépendantes du même site, tout en permettant aux utilisateurs d'utiliser le même badge. Fonctionnant en mode autonome, le lecteur gère jusqu'à 500 utilisateurs différents.
Le lecteur extérieur à badge avec clavier codé permet soit un accès par badge ou par code (en journée par exemple) soit par badge et code (après 20h par exemple) pour un niveau de sécurité supérieur : l'utilisateur doit alors utiliser son badge et un code qui lui est propre (que l'utilisateur aura rentré lors de la première utilisation).
Le lecteur extérieur à badge avec clavier codé fonctionne en mode centralisé, avec câblage du lecteur sur un gestionnaire de porte. Il est possible, pour l'exploitant, de basculer de l'état « badge ou code » à l'état « badge et code » et inversement, en fonction du niveau de sécurité requis à un moment donné. Une exclusivité Legrand.
Ces deux nouveaux lecteurs extérieurs bénéficient de la conception Programme Soliroc. Ils sont équipés d'un obturateur anti-vandale, d'un contact à l'ouverture et à l'arrachement, le tout associé à un indice de résistance IK 10, ce qui lui permet d'assurer un haut niveau de protection contre les impacts mécaniques.
Les nouveaux lecteurs extérieurs Programme Soliroc respectent l'accessibilité
Les deux nouvelles références de lecteurs extérieurs Programme Soliroc, à badge ou à badge et clavier codé disposent d'une zone de lecture rétro-éclairée. Ils respectent les normes accessibilité : la touche « 5 » et la touche « valider » sont repérées, de plus, l'état d'ouverture de la porte est indiquée d'une part par un voyant lumineux, d'autre part par un signal sonore.
Programme Soliroc pour les nouveaux contrôles d'accès extérieurs Legrand
Il peut être assimilé à une sorte de contrôle d'accès, mais c'est surtout en termes d'économie d'énergie que Legrand a conçu le nouvel interrupteur à badge, adapté aux salles de réunion, à certains types de bureaux, aux chambres d'hôtels par exemple. Le badge est nécessaire pour accéder, dans la pièce, à la lumière, la climatisation, le chauffage ou tout autre circuit dédié. La consommation d'énergie est donc limitée au temps de présence de l'utilisateur dans le local. Ceci est une innovation Legrand.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux