NOUVEAUX TELERUPTEURS LEGRAND :
SILENCE ET PERFORMANCES DES COMMANDES
La nouvelle gamme de télérupteurs Legrand propose entre autres deux versions silencieuses, idéales pour les hôtels et les chambres à coucher en particulier, et une commande centralisée générale pour optimiser le pilotage de plusieurs télérupteurs. Performante et complète, elle offre silence et confort d'utilisation, nouveau design en plus.
- Nouveaux télérupteurs Legrand silencieux
- Performances et confort avec les nouveaux auxiliaires de commande et de signalisation
- Nouvelles références de télérupteurs standards
- L'avantage du télérupteur
Nouveaux télérupteurs Legrand silencieux
Les versions silencieuses des nouveaux télérupteurs électroniques Legrand présentent la solution idéale pour équiper, par exemple, les tableaux électriques des hôtels et chambres à coucher. Le bruit caractéristique provoqué lors de la mise sous tension ou hors tension d'un télérupteur classique disparaît. La gamme propose soit le télérupteur silencieux, soit le télérupteur silencieux temporisé avec une variable de 5 à 60 minutes, pour une efficacité optimale et une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie. Les deux références sont unipolaires 16 A avec une tension de courant de 230 V.
Performances et confort avec les nouveaux auxiliaires de commande et de signalisation
La commande centralisée permet déjà de piloter simultanément plusieurs télérupteurs. La nouvelle commande centralisée générale, elle, permet en plus de commander plusieurs groupes de télérupteurs équipés de commandes centralisées. Une solution particulièrement adaptée à certains bâtiments tertiaires, comme les établissements scolaires par exemple : à partir de sa loge, le gardien peut éteindre toutes les salles de classes simultanément, ou étage par étage. La gamme Legrand propose en complément un auxiliaire de signalisation : le contact auxiliaire inverseur précise par voyant lumineux l'état des contacts (éteint, allumé) du produit auquel il est associé. Il se monte à gauche du télérupteur, équipé ou non d'un auxiliaire de commande. Il convient également pour un contacteur 1 module jusqu'à 25 A.
Nouvelles références de télérupteurs standards
Les nouvelles versions standard de télérupteurs Legrand existent en unipolaires 16 A – 250 V alternatif avec une tension de courant de 12, 24, 230 V, en bipolaires 16 A – 250 V alternatif avec une tension de courant de 24, 48, 230 V, et en tétrapolaire (qui peut s'utiliser en montage tripolaire) 16 A – 400 V alternatif avec une tension de courant de 230 V. Les télérupteurs standards acceptent deux auxiliaires maximum.
28 fonctions standard étendues et les 200 fonctions Mosaic accessibles
Le télérupteur permet l'alimentation d'un circuit, par exemple le circuit d'éclairage d'un escalier, par plusieurs boutons poussoirs, avec ou sans voyant. Il remplace avantageusement les montages en va-et-vient, limités à la gestion de deux points de commandes seulement pour un même éclairage.




Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux