Nouveaux variateurs Céliane « toutes lampes » :
double économie et confort d'utilisation
Legrand lance le variateur de lumière qui commande tous types de lampes, y compris celles à basse consommation. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier des avantages de la variation lumineuse sur toutes leurs lampes à économie d'énergie et diminuer encore davantage leur consommation d'électricité. Autre nouveauté : le variateur Céliane 400 W multi-charges peut être piloté par n'importe quelle télécommande TV ou DVD du marché, pour un confort maximal dans la maison.
- Double économie de consommation électrique
- Confort d'utilisation maximal depuis une télécommande
- Céliane : 40 finitions et toutes les fonctions utiles
Double économie de consommation électrique

Les fluocompactes et les leds gèrent tous les types
de lampes y compris le variateur
Téléchargez l'image HD
Les nouveaux interrupteurs variateurs universels Céliane répondent à une réelle attente des consommateurs : ils agissent sur tous les types de lampes, y compris, et c'est très rare, les fluo compactes à économie d'énergie et les LEDs. L'utilisateur bénéficie ainsi de la variation lumineuse sur toutes ses lampes basse consommation et d'une double diminution de sa consommation d'électricité. En effet, des études de mesures effectuées en laboratoire ont mis en évidence les chiffres suivants pour la consommation d'une lampe de 100 W tamisée à seulement 25% : lampe à incandescence, moins 44% ; lampe fluo compacte, moins 58% ; lampe à LED*, moins 65%. Le nouvel interrupteur variateur Céliane est proposé en 300 W pour les lampes basse consommation ou à LED. Il s'installe sans ajout d'autre appareil. Seule condition : l'installation doit avoir le neutre.
*Sans transformateur
Confort d'utilisation maximal depuis une télécommande
Autre nouveauté, le variateur Céliane 400 W multi charges. Equipé d'un récepteur infrarouge, il peut se commander pour un confort maximal d'utilisation, à partir de la plupart des télécommandes de télévision ou de lecteur DVD du marché. Il peut s'utiliser également en niveaux de variation préréglés – allumage à 0, 33, 66 ou 100% - ou en mode veilleuse, avec une extinction progressive de la lampe pendant 1 heure.
Céliane : 40 finitions et toutes les fonctions utiles
Les nouveaux interrupteurs variateurs universels sont disponibles dans les 40 finitions esthétiques Céliane qui multiplient les matières pour se marier à tous les décors : plastiques givrés, glacés, métal brossé, poli, anodisé, essences de bois, verre, céramique et même cuir. Les interrupteurs Céliane intègrent toutes les fonctions innovantes de confort.
Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :

