Nouvelles armoires Altis 19'' :
la robustesse et l'étanchéité en plus pour le VDI
Pour répondre aux contraintes des environnements exigeants, Legrand étend sa gamme d'enveloppes avec les nouvelles armoires Altis 19'' : conçues pour recevoir les équipements VDI, elles apportent en plus la robustesse et l'étanchéité qui font depuis toujours la force des armoires Altis. Deux nouvelles références de châssis pivotants 19'' facilitent interventions et maintenance. Avec les nouvelles armoires PC, aptes à recevoir un ordinateur, Legrand propose une offre complète d'enveloppes relookées, aux fonctionnalités étendues et enrichie de nouvelles références.
- Nouvelles armoires Altis 19'' : robustesse et étanchéité dédiées VDI
- Des châssis pivotants 19'' pour des interventions plus faciles
- Nouvelles armoires PC : pour un ordinateur en plus
Nouvelles armoires Altis 19'' :
robustesse et étanchéité dédiées VDI
A l'identique de toute la gamme Altis, les nouvelles armoires Altis 19'' jouent la continuité avec leur couleur RAL 7035, un IK 10 et un IP 55. C'est leur robustesse et leur étanchéité qui les différencient des armoires VDI.Elles répondent ainsi aux besoins d'installations en milieu exigeant, ponctuellement soumis à la poussière, à l'eau, aux chocs…
Elles conviennent également pour les charges exceptionnellement importantes. Leur porte, vitrée en référence standard avec son verre trempé teinté, ou pleine, est réversible. Un jeu de deux panneaux latéraux et un jeu de deux montants 19'' 42 U, dédiés pour recevoir tous les équipements VDI, complètent l'offre standard. De hauteur 2000 mm et largeur 600 mm, les nouvelles armoires Altis 19'' sont disponibles en deux profondeurs : 600 mm et 800 mm.
Des châssis pivotants 19''
pour des interventions plus faciles
Les nouvelles armoires Altis 19'' peuvent être équipées de châssis pivotants 19'' en remplacement des montants standard.
Proposés sous deux références, leur mobilité facilite la maintenance des armoires : ouverture droite ou gauche, angle d'ouverture de 130°.
Ils sont réglables en profondeur et disposent d'une fermeture double barre.
Nouvelles armoires PC : pour un ordinateur en plus
Avec les nouvelles armoires PC, la gamme Altis est dotée d'une offre complète d'enveloppes et équipements. Relookées, conservant toutes leurs fonctionnalités mais plus riches en références, elles peuvent en plus recevoir un écran informatique, un clavier et une unité centrale sur châssis coulissant. D'une largeur identique de 600 mm, elles existent en quatre dimensions différentes, avec le choix entre 3 hauteurs et 2 profondeurs. En option, un châssis coulissant supplémentaire peut recevoir une imprimante. Comme l'ensemble de la gamme, les nouvelles armoires PC sont IK 10 et IP 55.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux