Nouvelles boîtes d'encastrement Legrand
pour prises industrielles P 17 et Hypra
En milieu industriel ou tertiaire, les socles à brochage CEI et/ou domestique peuvent être fixés directement sur les nouvelles boîtes d'encastrement Legrand pour prises P 17 et Hypra. Elles permettent d'éviter les poses en saillie, d'économiser une installation en tableau, tout en préservant une grande facilité de câblage.
Prises à brochage industriel :
de la pose en saillie à la pose en encastré

Boîtes d'encastrement pour prises industrielles
En milieu industriel sans contrainte particulière, ou dans les ERP, le développement des prises industrielles à brochage CEI et/ou de type domestique 2P + T nécessite la pose des socles en encastré. Les nouvelles boîtes d'encastrement Legrand pour prises industrielles P 17 et Hypra permettent l'installation directe de socles de tableau à entraxes unifiés à brochage CEI, ou de socles à brochage domestique. Elles peuvent ainsi économiser une installation en tableau. Les boîtes d'encastrement Legrand favorisent le passage de la pose en saillie à la pose en encastré, tout en maintenant la facilité du câblage grâce à la profondeur de la boîte. De conception IP 55, elles répondent parfaitement à l'environnement des cuisines industrielles ou cantines scolaires par exemple, alimentées en 32 A. Prêtes à l'emploi avec un plastron pré-percé, leur mise en œuvre est simplifiée. Deux références de boîtes d'encastrement sont proposées : 0 577 21 pour 2 socles 16 A CEI ou NF C référence 0 576 71, 0 577 22 pour 1 socle 16 ou 32 A CEI ou NF C référence 0 576 71.

Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux