Nouvelles centrales de supervision
Prévention, continuité de service, maîtrise de la consommation d'énergie : Legrand répond aux attentes du marché
de la distribution de puissance avec son nouveau système de supervision d'ensembles de distribution en Modbus/Jbus port RS 485. Les nouvelles centrales de mesure Legrand, communicantes, permettent une analyse à distance des contrôles effectués. Directement sur PC, dans le local technique ou le bureau de surveillance.
- Le système de supervision Legrand optimise l'exploitation d'une installation électrique
- Cœur du dispositif : la centrale de mesure communicante
- Un système complet facile à mettre en oeuvre
Le système de supervision Legrand optimise
l'exploitation d'une installation électrique
Simple, peu encombrant, facile à mettre en œuvre, le nouveau système de supervision Legrand en Modbus/Jbus port RS 485 permet d'affiner la gestion de l'installation électrique. Ces centrales de mesure multifonctions, communicantes, permettent le report à distance des données sur un PC pour contrôles et analyses. Quelles que soient les configurations de l'installation, le système mesure son état, évalue instantanément une alarme, contrôle les temps de fonctionnement, détermine les courants de départs, aide à maîtriser les consommations d'énergie. Il peut aussi adapter à distance les charges à la demande réelle. Il devient donc possible d'agir dès qu'une anomalie se manifeste: le principe de prévention est respecté, la continuité de service préservée.
Cœur du dispositif :
la centrale de mesure communicante
Les nouvelles centrales de mesure multifonctions de Legrand permettent la mesure de grandeurs électriques pour des applications basse tension : courant par phases, tension composée, tension simple, fréquence, facteur de puissance, puissance instantanée, active, réactive, apparente, énergie active et réactive. Et surtout la transmission des données à distance, en mode Modbus/ Jbus port RS 485, vers une station informatique. La mesure maximale est de 8000 A. Fixées sur rail, ou sur porte, au tableau, directement connectées à l'appareil de tête, les centrales de mesure s'adaptent aux réseaux triphasés équilibrés ou déséquilibrés, avec ou sans neutre.
Un système complet,
facile à mettre en oeuvre
Le nouveau système Legrand de supervision d'ensembles de distribution comprend, outre les centrales de mesure, un système d'interfaces électroniques et d'interface de signalisation et de commande reliées à chaque circuit par des capteurs. Un convertisseur doit être installé en amont de la station informatique.


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux