Nouvelles fiches Legrand
et nouveau concept de linéaire « petit bricolage »
La nouvelle gamme de fiches que Legrand lance dans les grandes surfaces de bricolage innove. Les fiches plastique deviennent plus astucieuses, plus design, plus confortables à utiliser. Les fiches caoutchouc offrent de nouvelles fonctions pour répondre aux contraintes d'utilisation les plus sévères. Résistantes aux chocs, étanches, elles bénéficient d'une ergonomie poussée pour une prise en main facile et sécurisée. Autre nouveauté : un nouveau linéaire Legrand pour les produits mobiles, étudié selon le concept de « petit bricolage ». Fiches plastique et caoutchouc, interrupteurs pour lampes, multiprises et adaptateurs sont regroupés en un seul linéaire attractif, cohérent, qui guide mieux le consommateur et fait mieux vendre.
- Des innovations pour les nouvelles fiches plastique et caoutchouc Legrand
- Concept « petit bricolage » : un nouveau linéaire Legrand attractif et vendeur
Des innovations pour les nouvelles fiches plastique et caoutchouc Legrand

La nouvelle fiche sans terre : une forme extra plate
pour loger derrière un meuble
Téléchargez l'image HD
Astuces, design, confort : les nouvelles fiches plastique Legrand, à usage domestique, facilitent leur manipulation en toutes circonstances. Brancher, débrancher devient simple quel que soit le contexte. La nouvelle gamme de fiches sans terre se fait maline, avec les fiches extra plates pour brancher derrière les meubles ou les fiches avec anneau pour débrancher aisément. Les nouvelles fiches avec terre proposent des ergonomies novatrices : les fiches à levier pour débrancher sans effort, la fiche à orientation du câble à 360°, fiche à sortie latérale ou droite pour répondre à toutes les configurations, fiche avec accessoire de fixation au mur pour la rapprocher du point de branchement. Résistantes aux chocs (IK 08), étanches (IP 44), les nouvelles fiches caoutchouc répondent aux contraintes d'utilisation les plus sévères en usage extérieur. Plusieurs innovations sont proposées, comme la visualisation par voyant témoin de la présence du courant, le verrouillage et le déverrouillage rapides avec une fiche femelle munie d'une bague assurant le verrouillage et l'IP 44 avec les nouvelles fiches caoutchouc. Une partie de l'offre de fiche caoutchouc est dotée d'une innovation qui simplifiera la vie des utilisateurs : les bornes automatiques et le serre-câble sans outil. Le raccordement est ainsi facilité tout en étant plus sûr et fiable.
Concept « petit bricolage » : un nouveau linéaire Legrand attractif et vendeur
Pour mettre en magasin les produits mobiles, Legrand lance un nouveau linéaire attractif, conçu pour mieux guider le consommateur et inciter à la vente. Il facilite le repérage, grâce à un large fronton communicant qui affiche toute l'offre par usages, des trois grandes familles de produits de petit bricolage regroupés en un seul point : fiches et douilles, interrupteurs pour lampes, adaptateurs et multiprises. Le consommateur repère rapidement et facilement le bon produit. Chaque famille de produits est identifiée par une couleur sur le fronton, chaque produit est codé avec un numéro. Les dévidoirs mettent à portée de main les produits les plus courants. Etiquettes broches, bandeaux de désignation aux couleurs des différentes familles, tout est étudié pour faciliter le repérage des produits par le consommateur. Ce dispositif existe en format meuble (1m33 ou 2m) et en format habillage (1m, 1m33 ou 2m) pour répondre à toutes les configurations de magasins. Pour accompagner le dispositif, expliquer l'offre et booster les ventes, un dépliant est à la disposition des consommateurs sur le linéaire.


Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux
Vers des économies durables