Nouvelles prises audio et vidéo Céliane
Dans le tertiaire, par exemple pour connecter un vidéo projecteur suspendu, comme dans le résidentiel, par exemple pour connecter un écran plat mural, les installations audio et vidéo évoluent et sont de plus en plus intégrées. Les nouvelles prises audio et vidéo Céliane de Legrand aussi : Prise vidéo HD 15 pour équiper les salles de réunion, de conférence, de formation dans le tertiaire ; prise vidéo analogique haute définition YUV ; prise audio et vidéo HDMI numérique haute définition ; prise audio-jack 3,5 mm pour une liaison stéréo à partir d'une source portable. La mise en œuvre des nouvelles prises audio et vidéo Céliane innove pour satisfaire les professionnels.
- Prise vidéo HD 15 Céliane : parfaitement adaptée au tertiaire
- Prise vidéo YUV Céliane : le classique de la haute définition analogique
- Prise audio et vidéo HDMI Céliane : le standard émergeant pour le résidentiel
- Prise audio-jack 3,5 mm Céliane
- Céliane : 40 finitions pour une parfaite harmonie esthétique
Prise vidéo HD 15 Céliane : parfaitement adaptée au tertiaire
La nouvelle prise vidéo HD 15 Céliane permet la transmission de signaux vidéo analogiques de type VGA, XGA ou VESA entre deux terminaux, le plus souvent entre un ordinateur et un vidéo projecteur suspendu ou un téléviseur écran plat mural type plasma ou LCD… Ses 40 finitions Céliane la destinent idéalement à l'équipement des lieux d'image du tertiaire : salles de réunion, de conférence, de formation. La prise vidéo HD 15 Céliane est habituellement associée à une prise audio type double RCA ou jack 3,5 mm pour l'accompagnement son de l'image.
Prise vidéo YUV Céliane : le classique de la haute définition analogique
La nouvelle prise YUV Céliane offre une qualité haute définition de transmission vidéo analogique entre un lecteur DVD et un écran mural de type plasma, ou LCD, ou un vidéo projecteur suspendu … Adaptée à l'installation d'un home cinéma ou d'un espace de jeux vidéo dans le résidentiel, la prise vidéo YUV Céliane est à associer à une prise type double RCA pour bénéficier également d'une liaison audio stéréo.
Prise audio et vidéo HDMI Céliane :
le standard émergeant pour le résidentiel
La nouvelle prise HDMI Céliane permet la transmission de flux audio et vidéo numériques haute définition entre une source A/V, telle un lecteur DVD haute définition ou Blu-ray, un décodeur satellite, une console de jeux, et un récepteur compatible tel un écran mural de type plasma ou LCD. La prise HDMI contribue en plus à la chaîne de gestion des droits numériques (DRM). Cette connectique en plein développement constitue le nouveau standard émergeant pour l'équipement des salles home cinéma et jeux vidéo dans le résidentiel, mais aussi des salons d'accueil du petit tertiaire avec affichage public sur écran (public display). Véritable successeur de la prise Péritel, la prise HDMI permet une transmission du son et de l'image sans perte de qualité, car supporte sans aucune compression la HDTV avec des résolutions allant jusqu'à 1920 X 1080i et 1920 X1080p, bande passante son 400 Mbit/s.
Prise audio-jack 3,5 mm Céliane
La nouvelle prise audio jack 3,5 mm permet une liaison stéréo à partir d'un appareil portable. Elle permet notamment, à partir d'un ordinateur ou d'un MP3, de se connecter aux haut-parleurs d'un vidéo projecteur ou à des haut-parleurs amplifiés.
Céliane : 40 finitions pour une parfaite harmonie esthétique
Parfaitement coordonnées aux interrupteurs installés sur les lieux du chantier, les nouvelles prises audio et vidéo Céliane sont disponibles dans les 40 finitions de la collection : neutres, givrés, glacés, anodisés ou « matières », pour une parfaite harmonie esthétique.


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux