Objet du bien-être :
un nouveau confort
Le confort, la sécurité, la communication, sont devenus des paramètres importants pour définir la qualité de notre mode de vie. Les possibilités d'automatiser et de programmer des fonctions s'étendent, et leur gestion s'effectue de plus en plus à partir d'un seul interrupteur. Toutefois, les points de commande se multiplient sur les lieux de vie, pour préserver la liberté de chacun, en avoir toujours un à portée de main ou pouvoir intervenir localement fonction par fonction. L'interrupteur, objet contemporain du XXIe siècle, emprunte à son époque d'autres usages, d'autres gestuelles acquises par la manipulation des baladeurs, agendas électroniques, lecteurs de musique, téléphones portables… Il devient le support d'une mise en scène de la vie quotidienne, avec sa promesse d'un mieux-être chez soi.
Le chauffage : vive les degrés intelligents !
Le confort d'une bonne température dans un lieu de vie tient d'abord à la liberté d'en disposer aux moments et dans les pièces de son choix, à un niveau qui convient à chacun en fonction de ses besoins et de son mode de vie. Le simple thermostat qui règle la température souhaitée à l'instant T dans la pièce peut suffire. Avec la commande de dérogation locale de chauffage, la température voulue est déterminée de façon permanente ou temporaire : confort, réduit ou éco. Le programmateur d'ambiance équipé d'un automate avec programmation électronique horaire, journalière ou hebdomadaire, gère automatiquement les plages de température souhaitées dans chaque pièce.
Un dispositif de pré programmes simplifie encore son utilisation. Il est agréable de pouvoir lire la température, le jour et l'heure, affichés en permanence sur son écran ergonomique. Multi énergies, il gère aussi bien les systèmes de chauffage au gaz, au fioul, à l'électricité, que les planchers chauffants.
Economiser l'énergie
Le confort de l'éclairage souhaité, modulé, scénarisé est parfaitement compatible avec une dépense énergétique maîtrisée. Les commandes centralisées d'éclairage veillent à l'extinction de toutes les lumières sans exception, zone par zone et générent ainsi 10% d'économies comparées à un interrupteur traditionnel.
L'éclairage automatique ne s'allume qu'en fonction d'un passage, pour une durée temporisée : aucun risque « d'oublier » d'éteindre et 22 % d'économies sur la facture par rapport à un interrupteur traditionnel. Les leds basse consommation utilisés en fonction témoin et repérage lumineux ou pour visualiser le niveau d'intensité lumineuse des variateurs consomment 5 fois moins d'électricité que la génération précédente. La régulation automatique du chauffage, pré-réglable par une programmation horaire, journalière, hebdomadaire avec le thermostat programmable, permet de disposer de l'exact niveau de confort attendu, pièce par pièce : plus de consommation d'énergie inutile.
Enfin la bioclimatique entre dans notre quotidien, avec des commandes de volets asservies à un anémomètre et des capteurs de température.
Le niveau d'ouverture s'adapte ainsi aux conditions climatiques pour protéger les pièces de l'ensoleillement ou favoriser l'éclairage naturel.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux