Mes favoris

Communiqués Produits Produits industrie

Ajouter cette page à mes favoris

 

Osmoz de Legrand :
de nouveaux ACS faits pour résister longtemps

Tous les composants des nouveaux auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz de Legrand bénéficient d'une résistance renforcée : têtes, blocs, raccordements. Esthétique, ergonomique, rapide à mettre en œuvre, la gamme Osmoz est conçue pour s'adapter à toutes les demandes, à toutes les situations. Elle offre une multitude de fonctionnalités, en versions composable, complète ou sur mesure.



Osmoz :
résistance garantie sur toutes les fonctions et sur toutes les connexions

produits-industrie-osmoz-legrand-osmoz-
-resistance-garantie-sur-toutes-fonctions-sur-toutes-connexions
Une résistance garantie
Téléchargez l'image HD

Tous les composants de la nouvelle gamme Legrand d'Auxiliaires de Commande et de Signalisation (ACS) Osmoz, pour coffrets et armoires, présentent une garantie de résistance dans le temps, quels que soient les fonctions et les types de raccordement utilisés. Les nouvelles têtes, lumineuses ou non, sont IP 66 et IK 5, avec ergot antirotation intégré, écrou de blocage, étrier à rigidité renforcée. Les blocs, en matière anti-corrosion, sont IP 20, fixés par clipsage garantissant l'anti-arrachement. La résistance des connexions est également assurée avec le nouveau raccordement à bornes automatiques, mais aussi avec les raccordements à vis, à languettes ou à picots.


De nouveaux composants innovants, sécurisants, durables,
pour toutes les applications

produits-industrie-osmoz-legrand-nouveaux-composants-innovants-securisants-durables-
-pour-toutes-applications
Doubles touches marquées "0" et "1"
Téléchargez l'image HD

Les nouvelles têtes des ACS Osmoz de Legrand présentent un design et des formes qui évitent les dépôts et facilitent le nettoyage. La sécurité électrique est parfaite grâce à leur matière isolante.
Plusieurs types de têtes innovantes s'adaptent à toutes les applications : lumineuse (5 couleurs) ou non, à impulsion affleurante ou dépassante, « super affleurante » , coup de poing à accrochage, tournante avec manette, clé, levier ou molette, à double touche, à accrochage « pousser-pousser ».
Manipulateurs, bouton potentiométrique et bouton à armement mécanique sont disponibles pour les applications spéciales. Pour un bon repérage, les nouvelles têtes Osmoz sont équipées d'un cadre porte étiquette orientable.
Les étriers, pour 1, 3 ou 5 blocs, permettent une flexibilité de configuration jusqu'à 5 blocs sans ordre de montage.
Conformes à la norme EN CEI 60947-5-1 et à la directive européenne RoHS sur les substances dangereuses prohibées, les blocs Osmoz, super résistants, sont aussi sécurisants. Et le nouveau raccordement à bornes automatiques avec déverrouillage par outil uniquement fait gagner du temps.


Osmoz réduit le temps de pose des ACS
et s'adapte à toutes les demandes

produits-industrie-osmoz-legrand-osmoz-reduit-temps-pose-acs
-s-adapte-a-toutes-demandes
Boîte à boutons coupure d'urgence
Téléchargez l'image HD

L'objectif des nouveaux ACS Osmoz est de raccourcir les temps de mise en œuvre. Le montage s'effectue simplement en 4 étapes : pré-maintien de la tête grâce à 4 excroissances pendant la pose de l'écrou, serrage de la tête par écrou, fixation du sous ensemble bloc sur la tête par verrouillage, raccordement rapide avec les nouvelles bornes automatiques. Avec plus de 400 références et pour répondre à toutes les demandes, les produits de la gamme Osmoz sont disponibles en version composable ou en version complète sous une seule référence. Les appareils composables élargissent le choix des configurations pour répondre à la diversité des besoins les plus exigeants. Livrés démontés, les ACS Osmoz complets simplifient le choix sur les fonctions les plus courantes. En complet et en composable, les boîtes à boutons IP 66 et IK 7, multi-usage, complètent la gamme Osmoz en version pré-équipée 1, 2 ou 3 trous, ou à équiper de 1 à 5 trous. Les solutions Legrand sur mesure permettent une configuration personnalisée (prémontage, esthétique, marquage) pour répondre aux cahiers des charges spécifiques d'ACS ou de boîtes à boutons Osmoz.