Mes favoris

Communiqués Produits Produits tertiaires

Ajouter cette page à mes favoris

 

Panneaux de brassage

Une installation facilitée dans les règles de l'art. La fonction passe-fils qui intègre les panneaux de brassage LCS Legrand améliore la circulation des câbles et cordons : une aide non négligeable au respect des règles de l'art à l'installation. La capacité est en plus fortement augmentée, avec les panneaux de brassage à équiper 2 et 3 U. Une gamme enrichie qui s'appuie sur ses qualités de flexibilité, d'évolutivité, de liberté de câblage et de facilité d'installation comme de maintenance.



Un panneau passe-fils
intègre les panneaux de brassage.

produits-tertiaires-panneaux-brassage-panneau-passe-fils-
-integre-panneaux-brassage
Exemple de panneau 2U équipé de la fonction passe-fils
Téléchargez l'image HD

De nouveaux panneaux de brassage LCS à équiper enrichissent la gamme. Le panneau 2 U est disponible, soit avec deux panneaux vides (2U à équiper), soit avec un panneau vide (1U à équiper) et un panneau passe-fils muni de bracelets rayonnés. La solution 3U se décline à l'identique : soit 3 U à équiper, soit 2U à équiper avec un panneau passe-fils au centre.

L'intégration de la fonction passe-fils dans les nouveaux panneaux de brassage à équiper améliore grandement la circulation des câbles et cordons au sein de l'enveloppe : le montage des bracelets rayonnés en fin d'installation, permet un câblage optimal, sans gêne en face avant.

Sous une seule référence, cette nouvelle gestion des connexions et du brassage aide l'installateur à respecter les règles de l'art.


La capacité des panneaux de brassage
est fortement augmentée

produits-tertiaires-panneaux-brassage-capacite-panneaux-brassage-
-est-fortement-augmentee
Panneau 2U pouvant recevoir jusqu'à 48 connecteurs RJ 45
Téléchargez l'image HD

Jusqu'alors limités à 1 U, les panneaux de brassage LCS à équiper offrent aujourd'hui une capacité de 2 et 3 U. Chaque rangée à équiper peut recevoir jusqu'à 24 connecteurs RJ 45, ainsi un panneau de brassage 3U peut recevoir jusqu'à 72 connecteurs RJ 45. Chaque panneau de brassage existe en version UTP et FTP / STP, ce qui porte à huit le nombre total de références.

La nouvelle gamme des panneaux de brassage LCS à équiper se décline pour chaque niveau de réseaux : catégorie 5, catégorie 6 et 10 Giga.

Une distinction visuelle permet de différencier les catégories afin de faciliter le repérage (5e : connecteur gris, 6 : connecteur noir et 10giga :
connecteur avec leviers jaunes).


Des panneaux de brassage
favorisant l'évolutivité de l'installation

produits-tertiaires-panneaux-brassage-panneaux-brassage
-favorisant-evolutivite-installation
Avec cuivre et fibre optique sur un U
Téléchargez l'image HD

Les panneaux de brassage à équiper apportent un maximum de flexibilité à l'installation. Lorsque les besoins sont parfaitement connus, ils complètent utilement les panneaux équipés et peuvent aussi offrir une réserve qui préservera l'évolutivité de l'installation. D'autant que le système modulaire de montage par blocs de connecteurs, facilement débrochables, autorise sur un même panneau toutes les associations possibles (blocs RJ 45, blocs téléphone, blocs fibre optique, convertisseur fibre optique / cuivre, bloc TV…). Le câblage, simplifié par son accessibilité par l'avant ou par l'arrière, la rapidité de montage, la mise à la masse automatique et le repérage précis grâce aux portes étiquettes, garantissent un gain de temps appréciable sur le chantier et favorisent la maintenance.