Performance vitaminée dans les infrastructures des réseaux informatiques
Les connecteurs et les prises RJ45 de la gamme LCS² de Legrand affichent des performances sur l'ensemble des réseaux d'information. Triple performance pour la mise en œuvre, les caractéristiques techniques et la maintenance des nouveaux connecteurs LCS². Optimisation du câblage dans les coffrets et baies VDI. Sur les murs, par le plafond, par le sol, des supports d'installation qui placent le réseau à portée de main des utilisateurs. Des prises dédiées et identifiables. Boîtes de distribution de zone et Wi-Fi pour une flexibilité et une mobilité totale.
- La triple performance des nouveaux connecteurs LCS²
- Une gestion optimisée du câblage
- Supports d'installation et prises : le réseau à portée de main
- Sans fil, avec fil, vive la mobilité !
- Concevoir une baie LCS² en quelques clics
La triple performance des nouveaux connecteurs LCS²

Respect intuitif des 13 mm :
plus besoin de mesurer les brins
Téléchargez l'image HD

Liberté de maintenance :
déclippage unitaire des connecteurs LCS²
Téléchargez l'image HD
Le nouveau connecteur LCS² RJ 45 est au cœur d'une triple performance. Performance de mise en œuvre : en quelques secondes, une connexion parfaite est obtenue, garantissant une performance optimale. Il suffit de passer le câble dans la partie arrière, de séparer et insérer les brins (plus besoin de mesurer : les 13 mm sont respectés intuitivement dans les rainures prévues à cet effet), de présenter la partie supérieure du connecteur. Une simple rotation suffit pour assurer l'écrasement simultané des brins, connexion garantie ! Performance technique : les mesures des composants et des liens LCS², validés par le laboratoire indépendant 3 P Third Party Testing, ont mis en évidence la performance de transmission en catégorie 6A, avec un débit de 10 Giga garantis sur une fréquence de 500 Mhz. Les valeurs mesurées dépassent largement les exigences de la norme sur les critères fondamentaux que sont l'atténuation, le return loss et le next. Legrand s'engage sur la pérennité du système LCS² en apportant sa garantie sur les performances pendant 20 ans.Performance de maintenance : avec les nouveaux panneaux de brassage LCS², plus besoin de fixation par collier puisque le câble est maintenu dans son guide-câble. Sur les blocs de 6 connecteurs RJ 45, chaque connecteur s'enclipse et se déclipse unitairement, en face avant.
Une gestion optimisée du câblage
L'ajout d'une nouvelle unité de câblage optimise la gestion des câbles entre baie active et baie passive. En plus, un nouveau socle simplifie le câblage de côté et par le sol, le respect des courbures, et favorise la ventilation naturelle. Le montage de l'enveloppe est facilité : montants repérés, structures entièrement démontables pour un accès sur 360°, continuité de masse de l'ensemble du système connecteurs / panneaux, panneaux / armoire, armoire / flancs. Les coffrets conservent leurs performances d'origine avec une finition soignée, des poignées ergonomiques, des charnières perfectionnées. Panneaux latéraux amovibles, panneau pivotant pour un accès direct à l'arrière du coffret.
Supports d'installation et prises : le réseau à portée de main
Les supports d'installation du Programme Mosaic mettent le réseau à portée de main de l'utilisateur : sur les murs avec les goulottes, par le plafond avec les colonnes, par le sol avec les boîtes de sol et les nourrices ou à proximité avec les blocs bureaux et les colonnettes. Pour les prises RJ 45, le programme est à choisir : l'esthétique avec Céliane pour le plaisir du regard, la modularité de Mosaic et son option antibactérienne, l'étanchéité avec Plexo et la robustesse de Soliroc. Les prises dédiées à la sécurité proposent la fermeture ou le verrouillage du volet, câble engagé. Lorsqu'il est nécessaire de pouvoir identifier et structurer les réseaux dédiés (vidéo surveillance, contrôle d'accès, retour de climatisation, équipements sensibles…), les prises RJ 45 LCS² du Programme Mosaic présentent des volets de différentes couleurs, en cohérence avec les prises courants forts. Signalons également une nouveauté : la prise RJ 45 à accès contrôlé.
Sans fil, avec fil, vive la mobilité !

Avec les nouvelles boîtes de distribution de zone LCS²
associées aux prises traversées Mosaic,
la flexibilité est totale
Téléchargez l'image HD
Les points d'accès Wi-Fi du Programme Mosaic s'installent comme des prises RJ 45, dans tous les espaces où la liberté d'accès au réseau informatique est exigée. Les bornes sont alimentées par un injecteur POE+ Ready qui garantit la stabilité des performances sous la contrainte d'un signal POE jusqu'à 50 W. Les boîtes de distribution de zones permettent de consolider ou redistribuer les réseaux facilement en fonction des évolutions liées à la mobilité des configurations des espaces de travail.
Concevoir une baie LCS² en quelques clics
Le nouveau logiciel LCS Pro² permet de concevoir une baie et des coffrets LCS², de déterminer des architectures réseaux, de choisir simplement et rapidement tous les produits. LCS Pro² permet également de rendre les baies compatibles avec les réseaux sécurisés de type SRO (Sécurisation des Réseaux Optiques) : double accès en fibre optique, double adduction, double gaine technique en boucle, doublement des nœuds opérateurs. L'étude peut être complétée avec le logiciel Chantier Chrono qui élargit le choix aux supports d'installation du Programme Mosaic.

