Mes favoris

Produits habitat Presse grand public

Ajouter cette page à mes favoris

 

Performantes, discrètes, esthétiques :
les nouvelles prises audio et vidéo Céliane

Dans le résidentiel, par exemple pour connecter un écran plat, les installations audio et vidéo évoluent et sont de plus en plus intégrées. Les nouvelles prises audio et vidéo Céliane de Legrand aussi : prise vidéo analogique haute définition YUV pour connecter son lecteur DVD, ou sa console de jeux à un écran mural de type plasma ou LCD ; prise audio et vidéo HDMI numérique haute définition ; prise audio-jack 3,5 mm pour connecter son ordinateur portable ou son MP3 aux enceintes de son amplificateur vidéo. L'installation des nouvelles prises audio et vidéo Céliane évite la multiplication des câbles au sol et s'intègre parfaitement à l'esthétique des interrupteurs.



Prise vidéo YUV Céliane : la haute définition analogique

La nouvelle prise vidéo YUV Céliane offre une qualité haute définition de transmission vidéo analogique par exemple entre un lecteur DVD et un écran mural de type plasma ou LCD … Adaptée à l'installation d'un home cinéma ou d'un espace de jeux vidéo dans l'habitat, la prise vidéo YUV Céliane doit être associée à une prise type double RCA pour bénéficier également d'une liaison audio stéréo.


Prise audio et vidéo HDMI Céliane :
la haute définition numérique

presse-grand-performantes-discretes-prise-audio-video-hdmi-celiane-
-haute-definition-numerique
Prise HDMI Céliane, verre kaolin
Téléchargez l'image HD

La nouvelle prise HDMI Céliane permet la liaison audio et vidéo numériques haute définition par exemple entre un lecteur DVD haute définition et un écran mural de type plasma ou LCD. La prise HDMI contribue en plus à la protection des contenus. Cette connectique en plein développement constitue le nouveau standard émergeant pour l'équipement des salles home cinéma et jeux vidéo dans l'habitat résidentiel. Véritable successeur de la prise Péritel, la prise HDMI permet une transmission du son et de l'image sans perte de qualité, car supporte sans aucune compression la HDTV avec des résolutions allant jusqu'à 1920 X 1080i et 1920 X 1080p.


Prise audio-jack 3,5 mm Céliane : pour les portables

La nouvelle prise audio jack 3,5 mm permet une liaison stéréo à partir d'un appareil portable.
Elle permet notamment, à partir d'un ordinateur ou d'un MP3, de se connecter aux haut-parleurs d'un vidéo projecteur ou à des haut-parleurs amplifiés.


Céliane : 40 finitions pour une parfaite harmonie esthétique

Discrètement installées dans les murs ou les plinthes, les nouvelles prises audio et vidéo Céliane limitent le nombre de câbles qui encombrent le sol. Parfaitement coordonnées aux interrupteurs installés sur les lieux de vie, elles sont disponibles dans les 40 finitions de la collection Céliane : neutres, givrés, glacés, anodisés ou « matières », pour une parfaite harmonie esthétique.