Plus légers, plus maniables :
les nouveaux pupitres de commande Atlantic axis
La nouvelle gamme de pupitres de commande Atlantic axis de Legrand, en associant la légèreté, la maniabilité et la robustesse, permet de concevoir un maximum de configurations avec un minimum de références. Disponibles avec porte avant ou porte arrière et face avant démontable, les pupitres métal RAL 7035 sont IP 55. L'ergonomie du cadre offre une bonne préhension en ajoutant une touche esthétique. Parmi les nouveautés : un raccord adaptateur d'inclinaison 0-30° pour une installation parfaite et un rattrapage angulaire pour éviter le fléchissement du bras. Les accessoires de fixation et de suspension complètent la nouvelle gamme.
- Compacts et légers, les pupitres sont plus maniables
- Supports, prolongements, articulations, raccords : un maximum de configurations avec un minimum de références
Compacts et légers,
les pupitres sont plus maniables

Compacts et légers, les pupitres sont plus maniables
Téléchargez l'image HD

Cadre ergonomique pour une meilleure préhension
Téléchargez l'image HD
Les nouveaux pupitres de commande métal Atlantic axis sont compacts, plus légers et plus maniables. Ils sont proposés en deux versions : soit avec porte avant, soit avec porte arrière et face avant démontable.
Leur perçage « sur mesure » est possible en usine. Percés pour leur montage sur bras ou sur pied fixe, les pupitres de commande sont livrés avec un cadre ergonomique qui facilite la préhension sans poignée, une plaque en aluminium anodisé démontable, un verrou double barre.
Chaque version est disponible en 6 dimensions, de 300 X 300 X 150 mm de profondeur, et jusqu'à 500 X 500 X 250 mm de profondeur.
Leur poids varie de 2,8 kg à 10,7 kg.
Les pupitres sont métal RAL 7035 et IP 55.
Tous les équipements de la gamme Atlantic peuvent leur être associés : plaques, rails, montant, ainsi que les auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz.
Supports, prolongements, articulations, raccords : un maximum de configurations
avec un minimum de références

Raccord adaptateur d'inclinaison 0-30° pour une installation parfaite
Téléchargez l'image HD

Rattrapage angulaire permettant de corriger la flèche du bras
Téléchargez l'image HD
La gamme des nouveaux pupitres de commande Atlantic axis est complétée par les accessoires de fixation et de suspension en fonte d'aluminium qui autorisent un maximum de configurations très robustes avec un minimum de références, sur pied fixe ou suspendus sur bras articulés.
Le pied fixe est composé d'un profilé, d'une embase de fixation au sol et d'un raccord adaptateur d'inclinaison 0-30° pour une rotation de 300° avec butée.
Pour la réalisation d'ensembles suspendus sur bras articulés, les supports de fixations permettent aussi bien une fixation droite, avec ou sans rotation de 300° avec butée, une fixation coudée ou encore une fixation murale articulée, rotation de 300° avec butée.
Les accessoires de suspension comprennent les prolongements : coude simple ou avec rattrapage angulaire permettant de corriger la flèche du bras, articulation intermédiaire, rotation de 300° avec butée.
Les raccords avec le pupitre sont proposés soit droits, soit coudés, rotation de 300° avec butée.
Les accessoires de fixation et de suspension des nouveaux pupitres Atlantic axis offrent toutes les possibilités de configurations, sur bâti machine, sur pied, sur socle, sur mur…

Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux