Actualités Legrand pour les Professionnels
  163 Résultats   
   163 Résultats  
  
 Techno | octobre 2025 
 Suites logiciels XLPro4 : concevez vos tableaux de distribution de A à Z
Les suites XLPro4 vous accompagnent de la note de calcul au chiffrage. Gagnez du temps et assurez la conformité de vos tableaux.
  
 Nouveau | septembre 2025 
 Tertiaire de proximité : redéfinissez la puissance avec XL³ HP et chiffrez vos études avec XLPro4 400
Optimisez vos installations en tertiaire de proximité avec XL³ HP 160, XL³ HP 630 et la suite logicielle XLPro4 Calcul 400.
  
 Nouveau | septembre 2025 
 XL³ HP et XLPro4 : armoires et coffrets pour la distribution de l'énergie en tertiaire et en industrie
Distribuez l’énergie de 160 à 6300A avec les solutions XL³ HP et optimisez vos installations grâce à la suite logicielle XLPro4.
  
 Événements | juin 2025 
 Téléchargez le tarif professionnel de référence HT
Chiffrez vos projets grâce à la grille tarifaire
  
 Événements | décembre 2024 
 Salon EnerGaïa 2024 : (re)découvrez les solutions photovoltaïques Legrand
Découvrez les solutions pour installations photovoltaïques présentées par Legrand au salon EnerGaïa 2024. 
  
 Techno | décembre 2024 
 Passez commande directement depuis XL Pro³ chez votre distributeur
Vous pouvez dorénavant passer commande chez votre distributeur en matériel électrique depuis votre logiciel XL Pro³
  
 Techno | octobre 2024 
 App Legrand Pro : rédigez vos devis 2 fois plus vite
L’App Legrand Pro est un outil mobile à télécharger pour simplifier vos relevés de chantiers. 
  
 Nouveau | septembre 2024 
 Révision de la norme NF C 15-100 : qu’est-ce qui change ?
Découvrez les changements apportés à la NF C 15-100. 
  
 Événements | juillet 2024 
 Magazine Réponses 123
Un dossier prestige et personnalisation de la gamme Art d'Arnould, des focus chantier au domaine hôtelier Lou Calen à la Gare d'Aix-en...
  
 Nouveau | juin 2024 
 Comment vous informer sur les produits et normes électriques ?
Découvrez nos rubriques dédiées.
  
 Nouveau | mai 2024 
 Céliane™ se réinvente pour impulser la créativité
Découvrez Céliane, l'appareillage design, pratique et innovant ! 
  
 Astuces | avril 2024 
 Legrand Config Pro : 16 bonnes raisons de l'utiliser
Découvrez les meilleurs astuces pour la réalisation et la configuration d'appareillages pour vos chantiers en résidentiel et en petit...
  
 Nouveau | février 2024 
 Alarme Type 4 radio pour alerter en cas d'évacuation
L'Alarme de Type 4 informe les occupants d'un établissement en cas d'incendie sur la nécessité d’évacuer, par une signalisation...
  
 Nouveau | février 2024 
 Nouveautés produits 2024
Découvrez les nouveautés 2024 et parmi elles le Thermostat pour systèmes CVC Smarther AC with Netatmo, le coffret de comptage...
  
 Astuces | janvier 2024 
 Legrand Config Pro : travaillez vos gammes
Vous pouvez désormais modifier les gammes de vos projets, pièce par pièce en 4 clics maximum !
  
 Nouveau | janvier 2024 
 Lancement de Fasclic Auto+
Le nouveau chemin de câbles filaires à éclissage automatique
  
 Techno | octobre 2023 
 XCP : des canalisations et un accompagnement projet sur mesure
Le système de canalisations XCP comporte des gammes standard et haute performance qui peuvent s’adapter facilement à vos projets.
  
 Nouveau | septembre 2023 
 Réaliser un chantier tertiaire de proximité grâce à la suite logiciels XLPro³
Utilisez les logiciels XLPro³ Calcul 400 et XLPro³ Tableaux 400 pour gagner en autonomie sur tous les tableaux tertiaire de proximité. 
  
 Techno | septembre 2023 
 Configurateur Legrand Cable Management : réalisez sereinement vos projets de cheminements de câbles
Grâce au configurateur Legrand Cable Management, réalisez la liste de votre matériel pour vos chantiers de cheminements de câbles. 
  
 Nouveau | juillet 2023 
 Lancement de l’espace personnel réservé aux professionnels
Accédez facilement et rapidement à vos listes de matériel et documents favoris en vous connectant à votre espace personnel Legrand
  
 Événements | mai 2023 
 Magazine Réponses 122
Retrouvez des chantiers d’envergure, un focus sur l’usine de Malaunay et la rubrique En bref dans ce nouveau numéro du magazine...
  
 Nouveau | avril 2023 
 Transférez votre panier de Legrand Config Pro vers le distributeur de votre choix pour passer commande (Rexel, Sonepar, YESSS Electrique)
Gagnez du temps pour vos commandes !
    Produit ajouté à la liste de matériel     
 Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
  {{title}}   
 Veuillez sélectioner votre liste
  {{name}} a bien été ajouté aux favoris.  
   main      

