Des fonctions qui équipent les espaces
Le Programme Mosaic, c'est 200 fonctions innovantes adaptées aux bureaux et aux espaces de travail.
La croissance forte de produits mobiles, la convergence numérique, l'ère de la vidéo, engendrent de nouvelles fonctions
à rapprocher au plus près des utilisateurs. C'est le cas des prises audio / vidéo et informatiques, des points d'accès Wi-Fi intégrables dans les différents supports d'installation. La RT 2005 appelle de nouvelles fonctions liées à l'économie d'énergie. C'est le cas de la commande autonome de l'éclairage qui, en fonction de la présence et de la luminosité naturelle, permet entre 22 et 35 % d'économie dans les espaces de travail. Même les fonctions classiques ont été revues : la prise de courant, par exemple, a été retravaillée au niveau de sa connectique, de son installation.
L'espace de travail partagé
Il s'agit de lieux d'échanges. Ce sont les salles de réunions, de conférences, de formations. Des espaces dans lesquels on a besoin de moduler la lumière, de disposer d'équipements de sonorisation et de visualisation, d'accéder sans fil aux réseaux d'informations, d'avoir à portée de main les branchements et les commandes.
Le gestionnaire d'ambiances lumineuses
Il définit de façon simple des ambiances d'éclairage, sans programmation, ce qui permet une parfaite adaptation de la lumière à l'activité de la salle. 4 types de scénarios peuvent se commander en local en fonction de l'activité, ou à distance par télécommande grâce à un récepteur infrarouge.
Par exemple : la conférence, la réunion, la projection etc ….
Chaque scénario sélectionné est repéré par un led lumineux. Des leds permettent par ailleurs de visualiser en permanence l'état des circuits, le réglage de la variation chromatique ou d'intensité lumineuse de chaque voie.
Le point d'accès Wi-Fi Mosaic
Il permet aux utilisateurs l'accès sécurisé sans fil au réseau informatique.
Le point d'accès WiFi Mosaic est très compact (seulement 4 modules) et s'intègre dans les supports d'installation de façon identique au reste de l'appareillage.
L'alimentation passe par un injecteur P.O.E.
Le point d'accès Wi-Fi n'est donc raccordé qu'à un seul câble VDI.
Les prises audio et vidéo
La prise XLR et Speak-on permettent le raccordement des systèmes de sonorisation.
La prise HD15 permet le raccordement de l'ordinateur, du vidéo projecteur, de l'écran plasma.
Le bloc salle de réunion
Son design, son esthétique, son ergonomie, en font un bloc de connexion parfaitement adapté aux besoins des salles de réunion.
Trônant au centre de la table, il est proposé en deux versions en fonction des besoins du lieu et des utilisateurs. La version avec point d'accès Wi-Fi permet des connexions sans fil au réseau et offre 8 prises de courant.
La version avec switch intégré présente 8 prises de courant et 7 prises RJ 45 Cat. 6 pour la connexion filaire au réseau informatique.







Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux