Des fonctions qui équipent les espaces
Le Programme Mosaic, c'est 200 fonctions innovantes adaptées aux bureaux et aux espaces de travail. La croissance forte de produits mobiles, la convergence numérique, l'ère de la vidéo, engendrent de nouvelles fonctions à rapprocher au plus près des utilisateurs. C'est le cas des prises audio / vidéo et informatiques, des points d'accès Wi-Fi intégrables dans les différents supports d'installation. La RT 2005 appelle de nouvelles fonctions liées à l'économie d'énergie. C'est le cas de la commande centralisée d'éclairage : elle économise 10 % d'énergie dans les espaces de circulation. C'est aussi le cas de la commande autonome de l'éclairage qui, en fonction de la présence et de la luminosité naturelle, permet entre 22 et 35 % d'économie dans les espaces de travail. Même les fonctions classiques ont été revues : la prise de courant, par exemple, a été retravaillée au niveau de sa connectique, de son installation.
C'est le bureau attitré, le plateau de bureaux, le centre d'appel.
L'utilisateur doit avoir accès, à portée de main, à toutes les solutions de branchement qui lui sont nécessaires, en courants forts et en courants faibles, ainsi qu'à toutes les solutions de commande. Il doit disposer de fonctions performantes, ergonomiques, intégrant les technologies dont il a besoin.
La prise de courant
Orientée à 45° vers l'utilisateur, elle est proposée en deux finitions : aluminium et blanc. Multi-supports, la prise de courant du Programme Mosaic est disponible en 2, 3 ou 4 puits, en standard ou à détrompage.
Equipée de bornes traversantes orientées vers les côtés pour faciliter l'épanouissement des câbles et le repiquage, sa connexion est automatique
et sa déconnexion s'opére par simple action sur la poussette.
Elle offre un confort maximal de mise en œuvre.
Les prises RJ 45
Elles répondent à tous les besoins informatiques : Cat. 10 Giga, Cat. 6, Cat. 5e, UTP, FTP, STP en 1 ou 2 modules. Elles disposent d'un volet transparent à ressort, et le repérage est facilité par un porte-étiquette équipé d'une fenêtre pivotante. Pour une mise en œuvre encore plus rapide, les prises RJ 45 sont proposées en version traversée cuivre.
La connectique multimédia
Prise USB2, prise IEEE 1394 : le Programme Mosaic inclut toutes les prises pour rapprocher le raccordement des équipements informatiques de l'utilisateur : appareil photo numérique, clé USB, PDA…
Pour les espaces de travail individuel, le nouveau Programme Mosaic propose toujours la commande de volets, la commande d'éclairage, le thermostat d'ambiance.
Le bloc nourrice
Sobre et fonctionnel, compact pour de multiples utilisations, le bloc nourrice est disponible avec raccordement rapide ou traditionnel. Sa mise en œuvre est universelle : sur le sol, intégrée sous le bureau…
Son corps en aluminium, garant d'une solidité renforcée, intègre les prises pour courants forts, en standard et en détrompage. Le bloc nourrice dispose d'une sécurité anti-arrachement grâce au raccordement rapide, conforme à la norme NF C 61-314. De multiples solutions sont disponibles au catalogue, et configurables sur mesure pour courants forts et courants faibles, en réponse à des besoins spécifiques.
Le bloc de bureau
Avec plusieurs modes de fixation sur le poste de travail, il représente la solution idéale pour répondre aux besoins de flexibilité et de nomadisme.
Très design, esthétique, ergonomique, le bloc de bureau est proposé en version alu ou blanc. La flexibilité du câblage permet, au choix, l'arrivée des câbles sur les côtés ou bien par le dessous. Il est équipé d'un dispositif de rangement des cordons, réversible pour s'adapter à des postes de travail fixes ou nomades. Son ergonomie est améliorée avec l'accessoire de fixation au bureau.
Le bloc de bureau est proposé en version équipée ou à équiper, avec raccordement rapide ou traditionnel. Des solutions multiples sont disponibles au catalogue, ou configurables sur mesure, des accès courants forts seuls aux accès courants forts et faibles, USB et IEEE 1394.







Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux