Des fonctions qui équipent l'espace d'accueil
Le Programme Mosaic, c'est 200 fonctions innovantes adaptées aux bureaux et aux espaces de travail. La croissance forte de produits mobiles, la convergence numérique, l'ère de la vidéo, engendrent de nouvelles fonctions à rapprocher au plus près des utilisateurs. C'est le cas des prises audio / vidéo et informatiques, des points d'accès Wi-Fi intégrables dans les différents supports d'installation. La RT 2005 appelle de nouvelles fonctions liées à l'économie d'énergie. C'est le cas de la commande autonome de l'éclairage qui, en fonction de la présence et de la luminosité naturelle, permet entre 22 et 35 % d'économie dans les espaces de travail. Même les fonctions classiques ont été revues : la prise de courant, par exemple, a été retravaillée au niveau de sa connectique, de son installation.
Hall d'accueil, secrétariat, point d'information… autant de lieux dans lesquels circulent à la fois des personnels internes et des visiteurs extérieurs.
Les personnes qui travaillent dans ce type d'espaces doivent avoir à portée de main des commandes d'éclairage, de contrôle d'accès, de report d'informations, de sécurité. Les fonctions réclament de la simplicité, de l'ergonomie, de l'efficacité, et la mise en valeur de l'espace d'accueil.
Le contrôle d'accès
Autonome ou centralisé sur serveur, il est proposé sous trois ergonomies différentes pour une parfaite adaptation aux besoins d'utilisation : le lecteur à badges, le clavier ou le lecteur d'empreintes digitales, équipé d'un écran LCD. Les trois systèmes disposent d'un indicateur lumineux d'ouverture / fermeture. Performants, leur esthétique est soignée, leur format et leur système de gestion sont identiques, et, encastrés, ils s'intègrent parfaitement dans l'environnement grâce à leur compacité : 5 modules verticaux.
Le variateur de lumière
Le variateur 1000 W, bien intégré et silencieux, permet une commande toutes charges.
L'état de variation lumineuse du circuit est visualisé par cinq leds témoins.
Le tableau de synthèse
des alarmes techniques
Associé à des centrales d'alarme, il reporte le défaut (ascenseur, inondation…) par un signal sonore et visuel sous forme de leds lumineux. Un porte étiquette permet d'identifier facilement le détecteur technique concerné.
Pour les espaces d'accueil, le nouveau Programme Mosaic propose toujours le barillet européen, la commande de stores et volets roulants, les prises courants forts et les prises courants faibles.
Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :





Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux