Rapidité et sécurité de connexion
avec les nouvelles prises RJ 45 traversées cuivre
Les nouvelles prises Legrand RJ 45 traversées cuivre se connectent plus rapidement et en toute sécurité aux boîtes de distribution de zone, grâce à un cordon RJ 45/RJ 45. D'un bout à l'autre du circuit VDI, le raccordement direct est ainsi assuré, depuis la boîte de distribution de zone jusqu'aux postes de travail : une composante intégrale du programme Mosaic. L'installation y gagne en flexibilité et en facilité de maintenance. Les performances des nouvelles prises RJ 45 traversées cuivre sont incluses dans la garantie Legrand 20 ans LCS.
- Rapidité, fiabilité et sécurité de connexion
- Une gamme qui répond à tous les besoins
- Pour une flexibilité maximale de l'installation
- Une garantie Legrand 20 ans
Rapidité, fiabilité et sécurité de connexion

Le raccordement rapide au service des courants faibles
Associées aux boîtes de distribution de zone, les nouvelles prises RJ 45 traversées cuivre permettent leur raccordement à la boîte via un cordon RJ 45/RJ 45, pour la réalisation de liens Cat.6 et Cat. 5e. Depuis la boîte de distribution de zone jusqu'aux postes de travail, l'installation est plus rapide, la maintenance plus facile. La sécurité de la connexion est assurée par le raccordement RJ 45/RJ 45. L'installation des prises RJ 45 traversées cuivre est possible dans tous supports de profondeur 40 mm minimum : boîtes de sol, blocs nourrices et autres supports sur mesure. Nouvelles prises RJ 45 traversées cuivre et nouveaux cordons RJ 45/RJ 45 font partie intégrante du programme Mosaic.
Une gamme qui répond à tous les besoins
Les nouvelles prises RJ 45 traversées cuivre existent en Cat.6 et Cat.5e UTP 8 contacts, en Cat.6 et Cat.5e FTP 9 contacts. Elles sont déclinées en finitions Blanc et Alu. Les cordons RJ 45/RJ 45, Cat.6 et Cat.5e, sont disponibles en trois longueurs : 8, 15 et 20 m, F/UTP écranté ou U/UTP sans écran, impédance 100 Ω PVC. Ils ont été spécifiquement développés pour cette application système.
Pour une flexibilité maximale de l'installation
Les boîtes de distribution de zone Legrand, installées en faux plafond ou fauxplancher, apportent une flexibilité et une évolutivité maximales à l'installation. Le précâblage de lignes mise dans un premier temps en attente, permettra de satisfaire aux besoins futurs d'extension tout en limitant sensiblement les temps d'intervention Elles se raccordent à la baie de brassage ou au coffret d'étage par 8 ou 12 liens maximum. Avec le cordon standard dédié dans le cas d'une connexion à une prise RJ 45 traversée cuivre, l'alimentation d'une prise du poste de travail s'effectue particulièrement facilement. Les boîtes de distribution de zone Legrand sont proposées soit à équiper, soit équipées de 8 ou 12 connecteurs RJ 45, Cat.6 et Cat.5e, FTP ou UTP.
Au-delà de la rapidité de câblage, les prises traversées Cuivre RJ 45 sécurisent automatiquement les raccordement, pour un maximum de performances.

Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux