Réseaux sécurisés
et management à distance : nouvelles solutions Wi-Fi Legrand LCS² et nouveaux panneaux de brassage Soluclip
Bien adaptées aux bâtiments tertiaires de petite et moyenne surface, les nouvelles solutions Wi-Fi complètent l'offre LCS² Legrand. Première innovation : la borne Wi-Fi en faux plafond, manageable à distance en centralisé. Elle permet de créer un double réseau Wi-Fi sécurisé privé pour garantir la continuité de service. Le nouveau contrôleur superviseur avec hotspot personnalisé incorporé permet en plus d'assurer la facturation, le filtrage et la traçabilité des accès publics au réseau Wi-Fi. Seconde innovation LCS² : les nouveaux panneaux de brassage Soluclip, clippés et déclippés directement, sans vis, sur les montants des baies et coffrets. Leur mise en œuvre et leur maintenance sont beaucoup plus rapides.
- Un double réseau Wi-Fi sécurisé pour assurer la continuité de service
- Un réseau Wi-Fi sécurisé avec hotspot personnalisé pour répondre aux obligations de traçabilité
- Petits locaux professionnels : une extension box pro sécurisée avec les bornes Wi-Fi Mosaic
- Innovation LCS² Soluclip : une mise en œuvre plus rapide des panneaux de brassage
Un double réseau Wi-Fi sécurisé pour assurer la continuité de service

En intégrant des bornes en faux plafond,
manageables à distance en centralisé,
avec le logiciel de configuration centralisée,
je pilote et sécurise mon réseau privé Wi-Fi
Téléchargez l'image HD
Conçue par Legrand pour assurer la continuité de service, la première borne Wi-Fi en faux plafond du marché, manageable à distance en centralisé, permet d'ajouter un réseau Wi-Fi au réseau câblé structuré neuf ou existant. Le réseau Wi-Fi sécurisé privé doit intégrer un injecteur PoE dans la baie de brassage. Les nouveaux points d'accès Wi-Fi Legrand en faux plafond offrent un débit brut de 300 Mbits/s et couvrent 600 m² en champ libre. Associés à un logiciel de configuration centralisée installé sur un PC, ils permettent à l'administrateur réseau de manager à distance, depuis son ordinateur, la mise à disposition d'un accès Wi-Fi privé aux utilisateurs. Plusieurs types de cryptage peuvent être appliqués : WEP, WPA ou WPA 2. Ce type d'installation est parfaitement adaptée à une structure de type agence commerciale (banque ou petit commerce) qui souhaite mettre à la disposition de ses employés un accès Wi-Fi privé et sécurisé.
Un réseau Wi-Fi sécurisé avec hotspot personnalisé pour répondre aux obligations de traçabilité
Le réseau peut être complété par un contrôleur superviseur avec hotspot personnalisé, installé dans la baie de brassage, pour un accès Wi-Fi privé et public. Idéal pour un hôtel par exemple, dont l'exploitant souhaite, en plus d'un accès privé, mettre à la disposition de ses clients des accès Wi-Fi publics avec possibilité de facturation. Le réseau est sécurisé, manageable à distance, et permet surtout la gestion des comptes clients, le filtrage et la traçabilité des accès Wi-Fi, en conformité avec la loi qui exige la conservation des données des communications électroniques dans le cadre de la fourniture de ces services au public (loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique-LCEN, directive 2006-24 CE du 15 mars 2006, décret n°2006-358 du 24 mars 2006, article L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques).
Petits locaux professionnels : une extension box pro sécurisée avec les bornes Wi-Fi Mosaic
Pour les petits locaux professionnels, comme un commerce, équipés d'une box pro, le réseau Wi-Fi peut être étendu en rajoutant des bornes Wi-Fi Mosaic (4 modules), qui offrent un débit de 54 bits/s. Elles sont livrées avec un CD-Rom de configuration permettant de sécuriser l'accès au réseau. Une borne Wi-Fi Mosaic alimentée par un injecteur PoE peut aussi remplacer une prise RJ 45 du réseau pour équiper une salle de réunion, par exemple, en accès Wi-Fi.
Innovation LCS² Soluclip : une mise en œuvre plus rapide des panneaux de brassage
Autre innovation, les nouveaux panneaux de brassage Soluclip : clippés et déclippés automatiquement sans vis sur les montants des baies et coffrets, sans vis, ils permettent une installation et une maintenance très rapide. Ils sont livrés avec des connecteurs RJ 45 : la reprise de masse entre les connecteurs RJ 45 et le panneau de brassage est automatique. Adaptés à la plupart des baies et coffrets du marché, les Soluclip équipent sous la même référence, depuis le 1er juin 2010, les panneaux de brassage, les panneaux téléphones et les panneaux passe-fils.

Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux