Sécurisez votre lieu de vie
avec les nouveaux détecteurs techniques Legrand
Les trois nouveaux détecteurs domestiques Legrand limitent les risques et garantissent la sécurité des personnes et des biens des locaux d'habitation ou professionnels : le détecteur d'inondation, le détecteur de gaz de ville, le détecteur de gaz butane ou propane. Ils commandent une électrovanne qui ferme automatiquement le circuit défaillant et peuvent être associés à divers avertisseurs (lumineux, sonores, vibreurs…), à un inter scénario, ou encore à un axiophone pour une alerte à distance. Les nouveaux détecteurs techniques Legrand peuvent aussi communiquer avec les produits radio via une interface radio d'évolutivité. Ils sont disponibles dans les 40 finitions Céliane.
- Sécurité et accessibilité
- Des détecteurs techniques pour avertir, fermer les circuits défaillants, signaler le défaut
- Scénariser le déclenchement des détecteurs techniques et alerter à distance
- Le choix entre les 40 finitions Céliane
Sécurité et accessibilité
Pour limiter les risques et garantir la sécurité des personnes et des biens, les détecteurs techniques constituent de précieux auxiliaires dans l'habitat et les lieux de vie, dans les lieux d'image, les bureaux et les lieux de travail, comme un commerce, un restaurant, un cabinet médical. Les technologies intégrées dans la nouvelle gamme de détecteurs techniques Céliane favorisent en plus l'accessibilité pour les personnes âgées ou handicapées.
Des détecteurs techniques pour avertir, fermer les circuits défaillants,
signaler le défaut
En cas de fuite d'eau, fuite de gaz de ville, de gaz butane ou propane, les nouveaux détecteurs techniques Céliane détectent la présence du liquide
ou du gaz combustible (méthane, butane, propane), et actionnent une électrovanne qui ferme automatiquement le circuit d'arrivée défaillant. Ils sont équipés de voyants pour avertir du défaut. Installés dans les lieux à risque, comme la cuisine ou la buanderie, les détecteurs techniques peuvent être associés à un signal convenu dans une autre pièce : visuel avec l'allumage d'une lampe ou affichage du défaut sur le portier, sonore avec le déclenchement d'une sirène, ou par vibreurs pour les personnes malentendantes. Les nouveaux détecteurs techniques Legrand peuvent aussi communiquer avec les commandes radio via une interface radio d'évolutivité. Le détecteur d'inondation, le détecteur de gaz de ville et le détecteur de gaz butane / propane s'installent aussi facilement qu'un interrupteur dans une boîte d'encastrement 2 postes.
Scénariser le déclenchement
des détecteurs techniques
et alerter à distance
Reliés à un inter scénario Céliane, les détecteurs techniques peuvent intégrer des scénarios, comme par exemple le scénario « départ » : d'une touche sur l'inter scénario en quittant sa maison le matin, les volets se ferment, le chauffage se met en mode réduit et l'eau est automatiquement coupée avec une vanne motorisée bistable. En associant les détecteurs techniques à un axiophone, l'alerte peut être automatiquement transmise à distance pour être prévenu en temps réel sur son téléphone mobile, son PC, son pocket PC.



Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux