Mes favoris

Produits habitat Presse professionnelle

Ajouter cette page à mes favoris

 

Des supports d'installation de proximité

Avoir le choix des supports d'installation, dans le mur, sur le mur, par le plafond, par le sol, ou à proximité des usagers constitue la meilleure réponse aux besoins d'évolutivité fonctionnelle et géographique souhaitée. Il s'agit de rapprocher les fonctions au plus près de l'utilisateur. Leur ergonomie est optimisée pour les utilisateurs et s'accorde parfaitement avec les partis pris architecturaux.



Le bloc de bureau

presse-professionnelle-supports-installation-bloc-bureau
La solution pour répondre aux besoins de flexibilité et nomadisme
Téléchargez l'image HD

Avec plusieurs modes de fixation sur le poste de travail, il représente la solution idéale pour répondre aux besoins de flexibilité et de nomadisme.
Très design, esthétique, ergonomique, le bloc de bureau est proposé en version alu ou blanc. La flexibilité du câblage permet, au choix, l'arrivée des câbles sur les côtés ou bien par le dessous. Il est équipé d'un dispositif de rangement des cordons, réversible pour s'adapter à des postes de travail fixes ou nomades. Son ergonomie est améliorée avec l'accessoire de fixation au bureau.
Le bloc de bureau est proposé en version équipée ou à équiper, avec raccordement rapide ou traditionnel. Des solutions multiples sont disponibles au catalogue, ou configurables sur mesure, des accès courants forts seuls aux accès courants forts et faibles, USB et IEEE 1394.


Le bloc salle de réunion

presse-professionnelle-supports-installation-bloc-salreunion
Robustesse et stabilité : l'élégance en plus
Téléchargez l'image HD

Ses lignes dessinent robustesse et stabilité, la finition alu apporte l'élégance qui sied à une salle de réunion. Il est proposé en deux versions, en fonction des besoins des utilisateurs. La version équipée d'un point d'accès Wi-Fi permet un raccordement sans fil au réseau informatique.
Elle intègre 8 prises 2P+T en face avant, et 1 prise RJ 45 pour alimenter le point d'accès Wi-Fi par raccordement à une prise existante. La version équipée d'un switch de 7 connexions RJ 45 est destinée à un raccordement traditionnel par cordon VDI au réseau informatique. Outre le switch 7 ports de 100 Mbit/s, elle intègre 8 prises 2P+T et 7 connexions RJ 45, plus une prise RJ 45 pour alimenter le switch par raccordement à une prise existante.


La colonnette aluminium

presse-professionnelle-supports-installation-colonnette-aluminium
La liberté d'implantation
Téléchargez l'image HD

De petite taille, la colonnette permet une installation discrète sous le bureau. Il s'agit d'une solution souple qui préserve la liberté de son implantation, dont l'évolutivité et la maintenance sont facilitées par son équipement sous forme de blocs colonne. Son alimentation s'organise soit par un passage direct par le sol, soit par un passage de sol vers la goulotte. Comme pour la colonne, deux solutions sont proposées pour équiper la colonnette : les blocs colonne équipés ou les blocs colonne à équiper, avec raccordement rapide ou traditionnel.