Mes favoris

Communiqués Produits Produits industrie

Ajouter cette page à mes favoris

 

Legrand facilite la réalisation d’ensembles
en forme 2b

 



Nouveaux kits Legrand
de séparation pour formes 2b


1 à 3 barres épaisseur 10 mm par pôle

Pour faciliter la réalisation d’ensembles en forme 2b, Legrand propose de nouveaux kits de séparation, verticaux et horizontaux, dans les armoires XL³ de profondeur 725 ou 975 mm pour réaliser des jeux de barres jusqu’à 4000 A maxi. En effet, la forme 2b exige une double séparation, d’une part entre les jeux de barres et les unités fonctionnelles (appareils de protection et auxiliaires), d’autre part entre les jeux de barres et les bornes pour conducteurs extérieurs. Le jeu de barres vertical est positionné en gaine à câbles, puis séparé des unités fonctionnelles par un kit de séparation verticale entre armoire et gaine à câble. La partie avant permet le passage des câbles et des barres souples.
Pour un jeu de barres horizontal, un kit de séparation en « L » ou en « U » est mis en œuvre. Ces kits sont composés d’une partie arrière, de hauteur 200 ou 300 mm, et d’une séparation horizontale sur toute la profondeur utile.


Des formes 2b, simples à réaliser avec le système XL-Part de Legrand

La réalisation d’ensembles en forme 2b est particulièrement simplifiée avec les solutions de répartition optimisée XL-Part de Legrand, du fond actif XL-Part 400 aux châssis colonnes XL-Part 800 et XL-Part 1600. Il suffit d’isoler les barres de cuivre du châssis colonne en utilisant les profilés isolants pour barres en C, ainsi que les barres de cuivre des répartiteurs de rangée en utilisant le kit de protection.


Les formes sont définies par la norme

Les quatre types de séparations à l’intérieur d’un ensemble, appelés formes, sont définies par la norme EN 60439-1. Obtenus par des niveaux de cloisonnement croissant - de la forme 1 sans cloisonnement à la forme 4b où les séparations des différents espaces du tableau sont complètes (appareils, bornes de sortie, jeu de barres, cellules entre elles) – les formes permettent de protéger les intervenants lors des opérations de maintenance, d’éviter le passage de corps solides dans le tableau, confiner les arcs électriques.