Table traçante Logicab 2 :
le nouveau système de repérage universel Legrand
Le nouveau système de repérage Logicab 2 de Legrand, composé d'une table traçante pilotable par PC, permet l'édition et l'impression de repères vierges à la demande pour l'identification des composants d'un équipement : appareils, filerie, borniers, câbles, étiquettes adhésives. De nombreux accessoires, dispositifs de marquage, supports de plaques de repères, complètent le système pour une utilisation universelle.
- Le kit table traçante Logicab 2 : un kit prêt à l'emploi
- Le logiciel Logicab 2, un logiciel simple et convivial
- Repérage et identification de toute l'installation électrique
- Tous les accessoires pour imprimer tous types de repères vierges
Le kit table traçante Logicab 2 :
un kit prêt à l'emploi
Le système de repérage universel Logicab 2 de Legrand permet de générer des repères pour identifier l'ensemble des composants d'une installation électrique. La table traçante et ses accessoires sont proposés sous une seule référence.
Ce nouveau kit est composé d'un logiciel compatible Windows 2000 et XP qui permet la saisie et la visualisation des données.
La table traçante, pour le marquage sur repères vierges, comporte une zone de travail de 305 X 440 mm et permet une impression jusqu'à 40 cm/s.
Le kit comprend un cadre de positionnement, 4 supports différents de plaques de repères, un lot de repères, un stylo jetable et les accessoires de branchement indispensables : cordon de liaison PC / table, alimentation 100 – 200 V.
Le kit table traçante est un kit prêt à l'emploi.
Le logiciel Logicab 2, un logiciel simple et convivial
Le logiciel Logicab 2 offre la possibilité de générer des libellés de repères soit directement par saisie, soit automatiquement par incrémentation ou par importation de données depuis un logiciel de schématique.
Il permet de trier et d'organiser ses repères, il est personnalisable en fonction des habitudes de câblage de chaque entreprise.
Une fois le logiciel paramétré, la récupération de données est automatisée, en quelques clics, il est prêt à imprimer.
Repérage et identification
de toute l'installation électrique
Les repères vierges imprimables sur la table traçante Logicab 2 permettent d'identifier tous types de composants d'un équipement : repère filerie utilisé avec les porte-repères Mémocab, repère pour câble Duplix fixé par collier Colring, repères adhésifs pour tout type d'appareil, repère pour auxiliaire de commande et de signalisation utilisé avec les porte-repères universels et capots, repère pour blocs de jonction Viking 3 ou autres blocs Entrelec, Wago, Weidmüller, Phoenix…
Tous les accessoires pour imprimer
tous types de repères vierges
En complément du kit table traçante Logicab 2, il est possible de commander les stylos jetables à encre noire Ø de diamètre 0,25 ou 0,35 mm, un solvant de nettoyage un kit d'entretien de la table et des supports de plaques des repères Memocab, Duplix, adhésifs et auxiliaires de commande et de signalisation, Viking 3 et bornes concurrentes.




Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux