TERTIAIRE : JUSQU'A 55 % D'ECONOMIES
AVEC LA NOUVELLE GAMME LEGRAND D'INTERS DETECTEURS ECO 2
Dans le cadre du programme Mosaic, Legrand propose une innovation avec des inters détecteurs autonomes ECO 2 qui prennent en compte simultanément la présence humaine et la mesure de luminosité. Ils se posent dans les bâtiments tertiaires aussi bien dans le neuf que dans l'existant, avec une économie pouvant aller jusqu'à 55 % et un retour sur investissement à l'issue de 2 ans en moyenne. Les enjeux de cette nouvelle gamme visent à valoriser les économies en euros et en CO2.. Encastrés en faux plafond ou en saillie murale, la gamme dispose de quatre types de détecteurs, couplés à des poussoirs, adaptés aux différentes configurations de locaux de type ERT : infrarouge, infrarouge ultrasonic, double champs de détection infrarouge. Pour les ERP de plus de 50 personnes, la règlementation impose un double circuit d'éclairage : la nouvelle gamme d'inters détecteurs autonomes ECO 2 dispose d'un contrôleur pour les 2 circuits. Une nouvelle gamme particulièrement simple à mettre en œuvre et à configurer.
- Nouvel inter détecteur ECO 2 autonome : économies en euros et économies en CO2
- Acte volontaire et double détection : l'innovation Legrand
- Une nouvelle gamme de détecteurs autonomes ECO 2 adaptée à tous types de locaux
- Simplicité de mise en œuvre et de configuration
Nouvel inter détecteur ECO 2 autonome :
économies en euros et économies en CO2
L'éco efficacité s'impose aux bâtiments tertiaires. Après avoir baissé leurs dépenses de chauffage et de climatisation, ils doivent réduire leur consommation d'éclairage. Legrand innove avec ses nouveaux détecteurs autonomes ECO 2 à installer des lieux de passage jusqu'aux postes de travail, dans le neuf comme dans l'existant, capables d'induire une économie pouvant aller jusqu'à 55 % suivant la norme EN 15 193. Le retour sur investissement est assuré en moyenne au bout de 2 ans. Une nouvelle offre élaborée en accord avec le Grenelle de l'Environnement.
Acte volontaire et double détection : l'innovation Legrand
fermer les volets la nuit
Le principe de l'innovation Legrand repose sur un acte volontaire d'allumage et d'extinction à l'aide d'un poussoir, associé à la présence d'un détecteur de mouvement avec mesure du seuil de luminosité, selon un schéma simple. Arrivée sur le lieu de travail, lumière faible : la personne entre dans la pièce et allume avec le poussoir. La luminosité naturelle augmente : le détecteur éteint automatiquement la lumière. La luminosité décline : la personne est toujours dans la pièce et le détecteur allume automatiquement. Fin de journée, la personne quitte la pièce : elle éteint avec le poussoir. Si elle oublie, le détecteur agit automatiquement. Un calcul suivant la norme EN 15 193 montre que la gestion de présence et de luminosité dans un bâtiment de 400 m² avec éclairage naturel, en tarif vert ou jaune, économise 327 €/an amortissable sur 2 ans et 497 kg de CO2.
Une nouvelle gamme de détecteurs autonomes ECO 2 adaptée à tous types de locaux

Eclairage automatique par Détecteur ECO 1,
une version sans poussoir et donc sans contact
Téléchargez l'image HD
Le détecteur infrarouge avec 1 lentille de détection convient en situation de proximité pour couvrir une surface jusqu'à 45 m², animée de mouvements nets, comme un bureau par exemple. Le détecteur infrarouge ultrasonic est le plus précis, capable de détecter de faibles mouvements dans des espaces plus larges jusqu'à 90 m² comme un plateau de bureaux. Le détecteur ultrasonic a l'avantage de franchir les obstacles et donc de pouvoir détecter des mouvements sur de grands espaces, jusqu'à 180 m², comme dans un atelier ou un entrepôt. Ces trois types de détecteurs s'encastrent en faux plafond. Installé en saillie murale, le détecteur double infrarouge, idéal pour les espaces en longueur jusqu'à 180 m², un hall par exemple, permet une détection à la fois horizontale et verticale grâce à ses 2 lentilles de détection. Pour respecter la règlementation dans les ERP, imposant deux circuits d'éclairage distincts dans les locaux de plus de 50 personnes (salle d'expo, showroom, sanitaire), la nouvelle gamme Legrand d'inters détecteurs ECO 2 autonome propose un contrôleur on/off, 16 A, 2 sorties, à intégrer au faux plafond. Il se raccorde aux détecteurs par simple cordon RJ 45. A noter que les sorties peuvent aussi être utilisées pour alimenter un circuit d'éclairage et un circuit de ventilation.
Simplicité de mise en œuvre et de configuration
et économies en CO2
Autre innovation dans la mise en œuvre : les détecteurs se fixent dans une boîte d'encastrement ronde ou sur cadre Mosaic. Raccordement rapide. Le contrôleur, livré avec protèges bornes pour répondre à la règlementation, ne nécessite qu'un perçage de ∅ 65 en faux plafond. Raccordement par borne automatique. Raccordement détecteur/contrôleur par cordon RJ 45. Tous les détecteurs sont pré-réglés en usine, avec un seuil de luminosité fixé à 500 lux et une temporisation à 15 mn. Ces pré-réglages, ainsi que la sensibilité de détection, peuvent être modifiés par des configurateurs mobiles : l'un permet une programmation digitale à la décimale présentée sur écran numérique, ainsi que d'autres fonctions (comme contrôle immédiat de la programmation, mise en mémoire des réglages pour l'appliquer à des détecteurs), l'autre une programmation par palier sur touches pré-enregistrées.

