Mes favoris

Communiqués Produits Produits tertiaires

Ajouter cette page à mes favoris

 

Un connecteur Legrand conçu pour l'électricien

Pour réaliser la liaison équipotentielle sur des canalisations, en résidentiel comme en tertiaire, Legrand propose aujourd'hui une solution réellement conçue pour l'électricien : le connecteur de liaison équipotentielle. Sa mise en œuvre est facile, rapide et sûre. Jusqu'au 27 février 2009, pour 20 connecteurs achetés, un sac à dos est offert.



Le nouveau connecteur
de liaison équipotentielle Legrand,
en résidentiel comme en tertiaire

produits-tertiaires-connecteur-legrand-nouveau-connecteur-
-liaison-equipotentiellegrand-
-en-residentiel-comme-en-tertiaire
Connecteur de liaison équipotentielle
Téléchargez l'image HD

Conçu spécifiquement pour l'électricien, le nouveau connecteur Legrand s'utilise en résidentiel comme en tertiaire, en permettant de réaliser la liaison équipotentielle pour des canalisations dans un local technique ou dans une salle de bain par exemple. Trois références répondent aux principales caractéristiques des chantiers : canalisations de 12 à 32 mm de diamètres, sections de raccordement de 1,5 à 16 mm².


Une connexion rapide et sûre conçue pour l'électricien

L'engagement du connecteur sur la canalisation s'opère par pression sur le tube et sa fixation par simple ¼ de tour. Son auto-maintien est assuré par une lame ressort en inox et permet le montage avec une seule main. Il suffit alors d'un coup de tournevis sur la vis centrale pour assurer le verrouillage final, ainsi que sur la vis de serrage du fil de liaison équipotentielle : la connexion sera parfaitement fiable et sécurisée dans le temps. Un capot plastique de protection, très ergonomique, facilite encore la mise en œuvre du connecteur.


Faites l'essai des nouveaux connecteurs Legrand

A partir du 12 janvier 2009, Legrand vous propose d'essayer ses nouveaux connecteurs de liaison équipotentielle : Pour 20 connecteurs achetés, un sac à dos vous est offert (dans la limite des stocks disponibles). Service Relations Pro : 0810 48 48 48 (prix appel local).