Mes favoris

Home

Ajouter cette page à mes favoris

 

Un espace tertiaire flexible et optimisé,
gage de performance du bâtiment

L'éco-efficacité s'impose au bâtiment tertiaire, après les dépenses de chauffage et de climatisation, les consommations d'éclairage peuvent être facilement maîtrisées. Legrand propose avec les détecteurs Eco2 des solutions pour atteindre cette performance. L'optimisation de l'agencement des espaces est aussi un gage d'économies. Or elle implique nécessairement une installation flexible, évolutive, facilement reconfigurable et dotée d'un réseau de communication performant. Les espaces de travail “In et Off” deviennent alors des lieux d'échanges dans lesquels on peut accéder à l'information, partager ressources et données, disposer de tous les branchements à portée de main… pour toujours plus de confort au service de la productivité ! Une autre source d'éco efficacité et de réduction des émissions équivalent CO2 réside dans la qualité de l'énergie consommée, une composante essentielle que Legrand aborde avec un système complet d'alimentation et de distribution. Enfin, au delà de l'énergie, la performance du bâtiment passe également par des équipements de mesure afin de maîtriser les coûts de maintenance et d'exploitation.



Agir directement sur les postes
de consommation d'énergie

home-espace-tertiaire-agir-directement-sur-postes-
-consommation-energie
Téléchargez l'image HD

home-espace-tertiaire-agir-directement-sur-postes-
-consommation-energie
Le contrôle d'éclairage Mosaic avec écran tactile
permet d'économiser jusqu'à 35% d'énergie
dans les espaces inférieurs
à 1000 mm²
Téléchargez l'image HD

Dans le domaine de l'éclairage, les détecteurs Eco2 avec dérogation par poussoir ou télécommande, situés dans les murs ou en faux plafonds, ou le détecteur de mouvement installé en faux-plafond, en mode de raccordement rapide et avec dérogation possible par poussoir ou télécommande, sont à l'origine de 327 €/an et 497 kg équivalent CO2 pour un local ERP de 400 m² (tarif jaune). La gestion horaire centralisée avec contrôle de l'éclairage sur écran tactile génère jusqu'à 11 % d'économies d'énergie dans les restaurants et les commerces dont la surface est inférieure à 1000 m2.

Pour illustration, dans le cadre de son projet Legrand CLIMACT, en associant sensibilisation du personnel et solutions de gestion de l'éclairage, le groupe

Legrand a économisé environ 800 TEQ (Total Equivalent Quantity) CO2 sur la consommation d'électricité de ses sites entre 2005 et 2007.

L'automatisation Mosaic des dispositifs de protection solaire dans un bâtiment climatisé économise jusqu'à 35% d'énergie sur le poste climatisation.
Située dans les coffrets et l'armoire XL3, la gestion horaire modulaire des prises de courant Mosaic permet de piloter les périodes de marche et d'arrêt des équipements comme les photocopieurs, les PC et de multiples autres appareils en les mettant à disposition uniquement durant les périodes nécessaires (présences aux heures de travail par exemple).
Une démarche qui peut faire réaliser jusqu'à 20 % d'économies sur la consommation des équipements. Enfin, l'écran du compteur d'énergie ou des centrales de mesure affiche les consommations de certains circuits permettant ainsi d'identifier les sources les plus consommatrices.

Ces informations peuvent même être renvoyées par internet sur l'ordinateur de son choix grâce à la supervision des appareils de protection et de mesure.


Optimiser l'agencement de l'espace,
un gage d'économies, de confort et de productivité

Un agencement optimisé des espaces de travail, signifie moins de surface et de mobilier et donc des économies d'énergie, de matériels, de papier, de fournitures, et une réduction des déchets de bureau et électroniques. Celà implique bien sûr une installation flexible et évolutive, détachée des murs, et facilement reconfigurable pour s'adapter aux changements incessants et aux réorganisations ininterrompues. Par ailleurs, mobilité oblige, le réseau de communication est essentiel dans cette démarche : il sera, en plus, à l'origine d'économies de déplacements. Optimiser l'espace consiste aussi à bien identifier les zones avec des besoins d'éclairage différents : accès à l'éclairage naturel, plages horaires de travail, zone de passage... Enfin, rapprocher les réseaux au plus près des postes de travail assure à l'utilisateur une gestion immédiate des ressources sans rupture d'activité. Un gain de productivité amplifié par une ergonomie adaptée du poste de travail, synonyme de confort au quotidien dans l'activité.

home-espace-tertiaire-optimiser-agencement-espace-
-gage-economies-confort-productivite
Le raccordement rapide par connecteurs engendre une économie
de 30 % par rapport à une installation traditionnelle
Téléchargez l'image HD
 

Une installation flexible et évolutive

Qu'il s'agisse des circuits de branchement, des circuits VDI, ou des circuits d'éclairage, le raccordement rapide par connecteur contribue à cette évolutivité et à cette flexibilité nécessaires aux bâtiments tertiaires. Il engendre une économie globale de 30 % par rapport à une installation traditionnelle – produits et main d'oeuvre -, et réalise un gain de temps au raccordement sur un chantier d'environ 70 %. Il offre en plus une facilité de maintenance incomparable.
C'est l'une des caractéristiques de la nouvelle gamme de gestion de l'éclairage : le raccordement rapide donne tout son sens au nouveau Programme Mosaic en optimisant l'ensemble de l'installation.

home-espace-tertiaire-optimiser-agencement-espace-
-gage-economies-confort-productivite
Le rajout de prises supplémentaires est assuré par l'ajout de cordons entre la boîte de distribution de zone et les prises RJ 45.
Téléchargez l'image HD
 

Parmi les solutions, les boîtes de dérivation des circuits courants forts de Legrand permettent le raccordement de luminaires ou de n'importe quel produit disposant d'un connecteur à raccordement rapide. Les boîtes de dérivation pour commande d'éclairage offrent la possibilité de faire évoluer l'agencement des bureaux d'un bâtiment tertiaire par simple déconnexion d'un point de commande.
Les boîtes de distribution de zones permettent de raccorder jusqu'à 12 prises RJ 45 via des cordons RJ 45 – RJ 45 qui s'enclipsent dans la boîte et alimentent des traversées cuivre ou des prises classiques. Il est possible de laisser des lignes en attente dans les boîtes pour satisfaire rapidement les besoins futurs : le raccordement de prises supplémentaires est assuré par l'ajout de cordons entre la boîte de distribution de zones et les prises RJ 45. Inutile de remonter jusqu'aux panneaux de brassage de la baie.
Les canalisations d'éclairage LB Zucchini pour l'alimentation et la suspension de luminaires en série peuvent être équipées de connecteurs précâblés qui se raccordent directement sur les luminaires ou sur la boîte de distribution de zones.

 

home-espace-tertiaire-optimiser-agencement-espace-
-gage-economies-confort-productivite
Legrand propose 20 ans de garantie sur les performances
et composants de son système LCS 10 Giga
Téléchargez l'image HD
 

Un réseau de communication parfaitement sécurisé pour mieux protéger les données

En matière de sécurité informatique, la moindre défaillance peut entraîner des pertes lourdes de conséquences pour les entreprises : perte de clientèle et perte d'image suite à des factures bloquées, bons de commande non réceptionnés, pertes de marchés...
Fort de la qualité de ses produits et des validations techniques du laboratoire 3P third Party, Legrand propose des garanties de 20 ans sur les performances et composants de son système LCS 10 Giga. Au-delà des coffrets et armoires XL VDI, Legrand propose une offre complète de systèmes de câblage structuré, du local technique aux postes de travail : fibre optique et système LCS 10 Giga, avec câbles S/FTP et tous les composants, des panneaux de brassage aux prises RJ 45 et points d'accès Wi-Fi.

Moduler la lumière en fonction des besoins

Optimiser l'espace consiste notamment à bien identifier les zones avec des besoins d'éclairage différents : accès à l'éclairage naturel, plages horaires de travail, zone de passage...
Ainsi, des luminaires proches des fenêtres doivent faire l'objet d'une gestion distincte de ceux qui sont éloignés. La gestion horaire centralisée avec contrôle d'éclairage sur écran tactile est particulièrement adaptée aux commerces et restaurants d'une surface inférieure à 1000 m2. Un logiciel supervise l'installation depuis un PC : scénarisation, gestion horaire, commande par zone.

L'écran tactile couleur Mosaic permet une totale maîtrise de l'éclairage, en local ou par zones, en on/off ou en variation. L'intensité lumineuse modulée zone par zone crée des ambiances lumineuses qui s'adaptent aux besoins des usagers et contribuent à personnaliser l'atmosphère des lieux selon le moment de la journée.


Les détecteurs permettent de réduire significativement la consommation en adaptant les niveaux lumineux à la fois à l'éclairage naturel et à la présence effective dans les locaux.

home-espace-tertiaire-optimiser-agencement-espace-
-gage-economies-confort-productivite Téléchargez l'image HD

home-espace-tertiaire-optimiser-agencement-espace-
-gage-economies-confort-productivite
Point d'accès wifi : un accès mobile et sécurisé à l'information
Téléchargez l'image HD
 

Un réseau ouvert pour partager l'information

Legrand propose le point d'accès Wi-Fi Mosaic, la solution par excellence pour un accès mobile et sécurisé à l'information. Il répond aux différentes situations de travail :
- en espace de travail partagé ou avec visiteurs occasionnels, il permet de brancher un ordinateur en permanence et l'accès sans fils au réseau pour
des utilisateurs nomades ;
- en espace de circulation ou espace de travail délocalisé, il permet l'accès au réseau à tous moments, depuis n'importe quel point du bâtiment ;
- en espace d'accueil, il permet à un usager nomade de se connecter à un réseau visiteurs, par exemple dans les gares, aéroports, hôtels, halls d'accueil…

home-espace-tertiaire-optimiser-agencement-espace-
-gage-economies-confort-productivite
Le bloc de bureau : la solution idéale pour répondre au besoin
de flexibilité et de nomadisme
Téléchargez l'image HD

Tous les branchements à portée de main

Configurables sur mesure en courants faibles ou courants forts, le bloc nourrice posé au sol ou intégré sous le bureau et/ou la boîte de sol pour plancher technique et dalle béton rendent les branchements accessibles au plus près du poste de travail.

Le design, l'esthétique et l'ergonomie du bloc salle de réunion en font un dispositif de connexion parfaitement adapté aux besoins des salles de réunions, conférences, formations. Trônant au centre de la grande table, la version avec point d'accès Wi-Fi permet des connexions sans fil au réseau et offre 8 prises 2P+T disponibles. La version avec switch intégré présente 8 prises 2P+T et 6 prises RJ 45 Cat. 6. Le bloc de bureau représente la solution idéale pour répondre aux besoins de flexibilité et de nomadisme.

Avec plusieurs modes de fixation sur le poste de travail, il facilite le branchement / débranchement sans contorsions des équipements portatifs comme les chargeurs. Proposé en version alu ou blanc, il est équipé d'un dispositif de rangement des cordons réversible pour s'adapter à des postes de travail fixes ou nomades. Son ergonomie est améliorée avec l'accessoire de fixation au bureau. Il existe en version équipée ou à équiper, avec raccordement rapide ou traditionnel. Il permet ainsi l'accès aux courants forts seuls ou aux courants forts et faibles, les accès USB, IEEE 1394 et le raccordement des systèmes de sonorisation (prises XLR, speak-on) ainsi que celui de l'ordinateur, du vidéo projecteur et de l'écran plasma (prise HD15). Legrand propose également des solutions pour porter les courants faibles sur le mur ou par le plafond : goulottes, colonnes…


Privilégier une énergie de qualité

Le groupe Legrand propose un système d'alimentation, de distribution et de qualité de l'énergie très complet avec des disjoncteurs de puissance adaptés aux exigences des différents types de bâtiment, des coffrets et des armoires de distribution XL3 innovantes et reconnues pour leur leadership en qualité, puis récemment les canalisations électriques préfabriquées et transformateurs HTa/BT, ainsi que la qualité de l'énergie grâce aux batteries de condensateur.

home-espace-tertiaire-privilegier-energie-qualite
Batterie de condensateurs automatiques
Alpimatic d'Alpes Technologies
Téléchargez l'image HD

Compenser l'énergie réactive

Alpes Technologies, filiale du groupe Legrand, conçoit, fabrique et vend en France et dans le monde des batteries de condensateurs en Basse Tension et en Haute Tension. Utilisés dans les bâtiments industriels et tertiaires, ces condensateurs permettent de compenser l'énergie réactive de l'installation tout en réduisant sa facturation : ils abaissent ainsi de près de 20% la Puissance Apparente (VA) requise par l'installation ce qui évite le remplacement d'un poste qui serait arrivé en limite d'évolution de puissance et diminuent de près de 3% les pertes d'énergie dans les câbles de l'installation (consommation réduite dans une installation existante, pose de câbles plus petits pour une installation neuve).
Les solutions de compensation d'énergies réactives peuvent être à l'origine d'une économie de 1128 €/an et une économie de 1,6 Tonnes équivalent CO2 dans le cadre d'un supermarché de 1000 m² (tarif jaune). Amortissement : 24 mois (chiffres non contractuels). Les analyseurs de réseau Alpes Technologies, fournisseur exclusif d'EDF avec plus de 1800 appareils installés, permettent de mesurer et superviser ces grandeurs électriques dans le respect des normes en vigueur (EN50160,…).
En appui du dispositif, ampèremètre, voltmètre, fréquencemètre et centrale de mesure multifonction issus de la gamme Lexic de Legrand permettent de contrôler la consommation de certaines sources fortement consommatrices d'énergie. En particulier, la centrale de mesure, relèvera différentes grandeurs électriques (facteur de puissance, puissance réactive…) qui mal gérées peuvent engendrer un coût excessif sur la facture d'énergie. Grâce à son mode de communication à distance, cette centrale reliée à une supervision, réduira le nombre de déplacements sur des sites éloignés.

Par ailleurs, la modernisation des processus industriels, la sophistication des machines, ont généré une "pollution" des réseaux électriques. Alpes Technologies complète l'offre des condensateurs par une gamme de Self anti harmonique et de filtres harmoniques.
Ce filtrage d'harmonique dans un bâtiment industriel ou dans du gros tertiaire a plusieurs avantages :
- d'abord, il réduit les coûts énergétiques de l'installation jusqu'à 15% par l'augmentation de la puissance disponible et un meilleur rendement des moteurs ;
- il protège le condensateur et accroît la durée de vie de l'installation électrique ;
- enfin, il empêche les harmoniques de "remonter" sur le réseau du fournisseur d'énergie.

home-espace-tertiaire-privilegier-energie-qualite
Transformateurs EdM HT/BT
Téléchargez l'image HD

Des transformateurs plus respectueux de l'environnement

En comparaison avec des transformateurs à huile, les transformateurs Zucchini sont de technologie “sec moulée en résine” permettant de réduire les contraintes, les risques de feu et la diffusion de substances polluantes dans l'environnement. Ils sont donc plus écologiques et ne nécessitent pas d'être intégrés dans une structure dédiée et isolée. Ils existent aussi en version à pertes réduites, ce qui permet de limiter la consommation d'énergie et engendre, grâce à l'épargne énergétique, un retour sur investissement au bout de deux ans. A titre d'exemple, l'installation dans un centre informatique (tarif vert) d'un transformateur de 1250 kVA, à pertes réduites, permet une économie de 540 €/an soit 816 Kg équivalent CO2 pour un amortissement de 5 ans maximum (comparaison avec un transformateur à perte normale dans des conditions d'utilisation standard ; Données non contractuelles).


Au-delà de l'énergie, optimiser les coûts de maintenance et d'exploitation

Si les investisseurs se montrent attentifs aux notions de retour sur investissement, d'autant que le coût de la construction devrait durablement se renchérir, les exploitants souhaitent réaliser des économies sur les charges, avec notamment une diminution des dépenses en énergies consommées, mais aussi une maintenance optimisée et des risques mieux maîtrisés. Les performances attendues peuvent ne pas être au rendez vous final à cause d'une mise en oeuvre de qualité insuffisante et d'une exploitation/maintenance inadéquates. Le retour sur investissement provient bien sûr des économies d'énergie, mais pas seulement.

home-espace-tertiaire-au-dela-energie-optimiser-couts-maintenance-exploitation
Avec XL-Part, la continuité de service est assurée
Téléchargez l'image HD
 

Distribution : système de répartition optimisé XL-Part

Dans les armoires de distribution, le système de répartition optimisé XL-Part facilite les opérations de gestion et de maintenance ; le système est composé de jeux de barre et de répartiteurs sur lesquels viennent se monter des appareils de puissance comme les disjoncteurs boîtiers moulés type DPX, extractibles ou débrochables, permettant ainsi l'intervention sous tension.

La gamme Lexic comprend des disjoncteurs divisionnaires à borne automatique, supprimant le serrage sous vis.

home-espace-tertiaire-au-dela-energie-optimiser-couts-maintenance-exploitation
Le BAES SATI adressable effectue les tests réglementaires automatiquement
Téléchargez l'image HD
 

Eclairage de sécurité SATI

Les équipements d'éclairage de sécurité et d'alarme incendie sont obligatoires dans les bâtiments de type ERP et ERT. Leur maintenance périodique est règlementaire.

L'éclairage de sécurité a deux fonctions :
- éclairage ambiant anti-panique en cas d'interruption de l'éclairage normal ;
- évacuation du public avec éclairage des cheminements, sorties, obstacles et indication de balisage.
Le BAES SATI adressable effectue les tests réglementaires automatiquement en garantissant la continuité de service. Une centrale de supervision permet de visualiser l'installation, de repérer les blocs défectueux en renseignant sur la nature des défauts, ce qui réduit les déplacements pour vérifier bloc par bloc l'état de l'installation. Elle est pilotable à distance grâce à un logiciel PC.

home-espace-tertiaire-au-dela-energie-optimiser-couts-maintenance-exploitation
Alarme de type 4 auto-testable
Téléchargez l'image HD
 

Alarmes incendie adressables

Il existe 5 catégories de SSI (systèmes de mise en sécurité incendie) qui correspondent à des niveaux de risques (A,B,C,D,E).
Concernant l'alarme type 1 qui correspond au SSI catégorie A, le plus risqué, les équipements de contrôle et de signalisation (ECS) adressables de Legrand permettent aux exploitants de contourner la notion de maintenance préventive pour tous les détecteurs optiques de fumée. En effet, la centrale incendie indique le taux d'encrassement de chaque détecteur, ce qui évite l'exploitant de changer tous les quatre ans son parc de détecteurs. Le changement s'effectue juste au bon moment.

Par ailleurs, l'ensemble des blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) et alarmes Legrand de type 4 (exception faite de l'alarme de type 4 à pile) sont auto-testables. Un auto-test, basé sur le même principe que le système SATI qui équipe nos BAES en éclairage de sécurité, permet de vérifier chaque mois l'état des batteries. L'ensemble des BAAS et alarmes de type 4 sont équipés d'un voyant d'alerte de “batterie faible”. Ce système permet à l'exploitant de ne changer ses batteries là encore qu'au bon moment.

home-espace-tertiaire-au-dela-energie-optimiser-couts-maintenance-exploitation
Lecteur d'empreintes digitales Mosaic :
ni code à mémoriser ni badge à porter
Téléchargez l'image HD

Supervision du contrôle d'accès

L'arrivée de gestionnaires de portes IP permet d'utiliser le câblage structuré. Les gestionnaires sont reliés aux commandes contrôle d'accès réparties dans le bâtiment. L'intérêt est non seulement d'utiliser le câblage structuré du bâtiment mais aussi de pouvoir superviser très facilement le contrôle d'accès par l'utilisation d'un logiciel approprié.
Autonome ou centralisé sur serveur, le contrôle d'accès est proposé sous trois ergonomies différentes avec indicateur lumineux pour une parfaite adaptation aux besoins d'utilisation :
- le clavier, adapté aux exigences de sécurité peu ou moyennement élevées, entrée des salles de réunion, lieux de stockage, réserves de magasins, gère jusqu'à 99 utilisateurs en mode autonome et 10 000 en mode centralisé ;
- le lecteur à badges allie niveau de sécurité élevé et facilité d'emploi, capacité de 500 badges en mode autonome et 10 000 en mode centralisé, utilise la technologie Mifare en 13,56 Mhz, 2 types de badges porte-clé et format carte de crédit ISO personnalisable en usine. L'encodeur facilite la gestion des badges (création, perte, annulation, vol..) en autonome ou en centralisé, relié au PC par connexion USB ;
- le lecteur d'empreintes digitales, équipé d'un écran LCD. Pas besoin de mémoriser un code ou de porter un badge, capacité de 999 empreintes (pouce ou index) en mode autonome ou centralisé.