UNIQUES SUR LE MARCHE :
LES BOITES DE SOL HAUTES PERFORMANCES LEGRAND
Legrand complète son offre de boîtes de sol par de nouveaux supports « haute performance ». Leur capacité à supporter de lourdes charges, un IP élevé, une installation « intégrée », répondent aux besoins spécifiques des lieux à fort passage (lieux publics, entrées d'immeubles, …) qui nécessitent d'intégrer des points de connexion performants par le sol de manière discrète. Une solution unique sur le marché.
- Solution intégrée, haute résistance à l'écrasement et la pénétration de l'eau, grande capacité de connexion
- Une réponse aux besoins spécifiques en alimentation des lieux à forte fréquentation
- Nouvelle gamme de trappes de visites
Double économie
de consommation électrique
L'installation des boîtes de sol hautes performances Legrand constitue une solution « intégrée » : le support est encastré dans le sol et son couvercle intègre au-dessus le revêtement environnant (carrelage, béton ciré, parquet). Non utilisée, la boîte de sol affleure la surface sans aucune différence de niveau ou de matériaux. Son périmètre est simplement matérialisé par un mince filet inox. En situation d'utilisation, la gamme propose un couvercle avec sortie de câbles centrale. Boîte de sol en cours d'utilisation ou non, l'IP 66 de l'installation offre une protection élevée aux projections d'eau, lors du nettoyage du sol par exemple. La référence de couvercle pour plancher bois est équipée de sorties de câbles latérales et affiche un IP 30. Caractéristique unique sur le marché, ces nouvelles boîtes de sol Legrand résistent à des charges jusqu'à 2 tonnes ! Equipées d'un support d'appareillage 24 modules, les boîtes de sol Legrand acceptent en grand nombre les différentes prises des fonctions Mosaic (RJ 45, audio/vidéo) et mettent courant fort et courant faible à disposition des utilisateurs pour tout type d'applications (alimentation machines, téléphone, Internet, son, image, prises éco, prises rouges, etc.).
Une réponse aux besoins spécifiques
en alimentation des lieux
à forte fréquentation
Les boîtes de sol hautes performances Legrand répondent aux exigences des espaces à grande fréquentation qui nécessitent un point d'alimentation électrique par le sol discret, à haute résistance, à grande capacité de connexion : centres commerciaux, musées, aéroports, gares, entrées de buildings, casinos, centres d'expositions, concessionnaires de voitures.


