VDI :
les nouvelles boîtes de distribution de zone
Les nouvelles boîtes de distribution de zone LCS (Legrand Cabling System) mettent à disposition les connexions courants faibles en tout point du bâtiment. L'installation de ces dispositifs apporte plus de flexibilité et d'évolutivité au bâtiment tertiaire. Elles sont disponibles en catégories 5e et 6, en version équipées ou à équiper.
- Nouvelles boîtes de distribution de zone: flexibilité et évolutivité du bâtiment tertiaire
- Legrand Cabling System : des systèmes complets, du panneau à la prise
- Garantie 20 ans
Nouvelles boîtes de distribution de zone:
flexibilité et évolutivité du bâtiment tertiaire
Ces dispositifs s'installent indépendamment de l'agencement du bâtiment pour fournir un maillage de base du réseau VDI. L'entreprise locataire des lieux réalisera le raccordement entre les boîtes de distribution de zone et les équipements de mise à disposition des courants (ex : prises, nourrices) en fonction de la disposition des postes de travail. Les boîtes de distribution de zone répondent également à des besoins d'évolutivité puisque des lignes peuvent être laissées en attente, mobilisables pour un besoin futur des utilisateurs.
Les boîtes de distribution de zone se raccordent à la baie de brassage ou au coffret d'étage par 4, 8 ou 12 liens et s'installent en faux plafond ou plancher technique. L'alimentation d'une prise de poste de travail s'effectue très facilement à l'aide d'un cordon mixte qui se connecte directement sur la boîte de distribution de zone. Les produits sont disponibles en catégorie 5e ou 6. Ils sont proposés en versions équipées ou à équiper. La version équipée comprend quatre références : 8 ou 12 connecteurs RJ 45, UTP ou FTP. Les boîtes 8 connecteurs permettent aussi une configuration jusqu'à 12 liens par le remplacement du bloc obturateur par un bloc de 4 connecteurs RJ 45.
Legrand Cabling System :
des systèmes complets, du panneau à la prise
Les nouvelles boîtes de distribution de zone enrichissent les systèmes complets LCS cuivre. Des panneaux de brassage aux points d'accès Wi-fi et prises RJ 45, en passant par les armoires et coffrets, les câbles et cordons, les systèmes VDI Legrand permettent la réalisation d'un câblage structuré complet, qui s'intègre parfaitement aux diverses solutions Legrand : goulottes DLP, appareillage, coffrets industriels.
Nouveau, le LCS 10 Giga propose un réseau supportant un débit jusqu'à 10 Gbits/s, pour la prise en charge d'un maximum d'applications en simultané.
Garantie 20 ans
La performance d'une installation doit résister à l'épreuve du temps.
C'est pourquoi Legrand garantit pendant 20 ans les performances et les composants de ses systèmes LCS.
Si vous voulez compléter votre information par des renseignements destinés aux professionnels :


Vers des économies durables
Legrand et l'assistance à l'autonomie parce que chacun a le droit de vivre mieux