- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Pilotage du batiment
- Gestion de l'éclairage
- Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP40 pour fixation plafond encastré ou saillie
Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP40 pour fixation plafond encastré ou saillie
Ref. 0 489 54
LEGRANDDétecteur autonome de mouvement ECO2 pour 1 circuit, spécial espaces de travail avec luminosité naturelle
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP40 - Livré complet pour fixation en faux plafond ou sur luminaire
- 3 fils avec neutre
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
- Portée Ø7m - Consommation 0,8W
- Temporisation réglable: de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable: de 5 lux à 1275 lux - Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240
Avantages
- Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport
- Une seule référence pour encastrement faux-plafond ou fixation sur luminaire
Les installation
Tête de détection miniature: perçage de Ø32mm - Se fixe directement en faux plafond ou sur luminaire en saillie (ergot en face arrière) ou latéralement (accessoire fourni dans la boîte)
Les utilisation
Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
- Hauteur recommandée de fixation : 2,8m
- Non compatible avec les outils de configuration référence 088230 et 088235
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.986 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.992 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.982 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.983 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000105121FR-3.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE10657AE Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez le guide de choix gestion de l'éclairage Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Type de capteur Infrarouge
- Avec interface DALI Non
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Oui
- Hauteur de montage optimale 2.8 m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Oui
- Largeur de portée max. 7 m
- Longueur de portée max. 7 m
- Champ de détection de diamètre au sol 7 m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Oui
- Télécommande fournie Oui
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Non
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Type de tension AC
- Fréquence 50-50 Hz
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Durée de marche min. 1 s
- Durée de marche max. 0.1 min
- Déclenchement retardé 10 s
- Enclenchement retardé 1 s
- Angle de détection horizontal 360-360 °
- Plage de rotation du capteur, horizontale 0-0 °
- Plage de rotation du capteur, verticale 0-0 °
- Luminosité de déclenchement 0-2000 lx
- Puissance de coupure max. 2400 W
- Température -10-35 °C
- Nombre de zones de détection 1
- Courant de démarrage max. 80 A
- Courant de veille 0.09 mA
- Commande auxiliaire possible Oui
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Largeur 28 mm
- Hauteur 33 mm
- Profondeur 30 mm
- Profondeur d'encastrement 30 mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-35 °C
- Temperature de stockage -10-50 °C
- Consommation en veille 3.547 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 2.5 mm
- Nature d'embout entrée de cable Rigide à découper
- EAN/Gencode 3414971267367
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Voir le produit |
0 882 40 | Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP40 pour fixation plafond encastré ou saillie
Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc
Ref. 077040L
Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité
Ref. 0 882 40
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube