- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Pilotage du batiment
- Gestion de l'éclairage
- Détecteur de mouvement autonome ECO2 spécial très basse tension IP40 pour fixation au plafond
Détecteur de mouvement autonome ECO2 spécial très basse tension IP40 pour fixation au plafond
Ref. 0 489 52
LEGRANDDétecteur autonome de mouvement ECO2 pour 1 circuit, spécial très basse tension pour espace avec luminosité naturelle
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec commun très basse tension 12V~à 24V~ ou 12V= à 24V= IP40 - Livré complet pour fixation au plafond en saillie
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
- Portée Ø7m - Consommation 0,59W en veille
- Temporisation réglable: de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable: de 5 lux à 1275 lux
- Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240
Avantages
- Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport
- Conception spécifique pour installation dans les pièces d'eau interdisant la tension secteur
Les installation
Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou en saillie avec accessoire (livré) - Façade de détection extra-plate
Les utilisation
Conforme à la RT 2012 : vérifie la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante - Conçu spécifiquement pour les pièces d'eau interdisant l'usage de la tension secteur
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
- Hauteur recommandée de fixation : 2,8m
- Non compatible avec les outils de configuration référence 088230 et 088235
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (p.992 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.990 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000105204FR-2.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE10646AD Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Type de capteur Infrarouge
- Avec interface DALI Non
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Oui
- Hauteur de montage optimale 2.8 m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Oui
- Largeur de portée max. 7 m
- Longueur de portée max. 7 m
- Champ de détection de diamètre au sol 7 m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Oui
- Télécommande fournie Oui
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Non
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Type de tension AC/DC
- Fréquence 50-50 Hz
- Tension nominale (Un) 24-24 V
- Durée de marche min. 1 s
- Durée de marche max. 0.1 min
- Déclenchement retardé 10 s
- Enclenchement retardé 1 s
- Angle de détection horizontal 360-360 °
- Plage de rotation du capteur, horizontale 0-0 °
- Plage de rotation du capteur, verticale 0-0 °
- Luminosité de déclenchement 0-2000 lx
- Puissance de coupure max. 2400 W
- Température -10-35 °C
- Nombre de zones de détection 1
- Courant de démarrage max. 80 A
- Courant de veille 1.6 mA
- Commande auxiliaire possible Oui
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Largeur 76 mm
- Hauteur 64.9 mm
- Profondeur 69.5 mm
- Profondeur d'encastrement 64.8 mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-35 °C
- Temperature de stockage -10-50 °C
- Consommation en veille 3.547 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 2.5 mm
- Nature d'embout entrée de cable Rigide à découper
- EAN/Gencode 3414971267329
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Détecteur de mouvement autonome ECO2 spécial très basse tension IP40 pour fixation au plafond
Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc
Ref. 077040L
Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité
Ref. 0 882 40
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube