- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau et armoire de puissance
- Disjoncteur et interrupteur de puissance (boîtier ouvert et moulé)
- DPX³630 disjoncteur de puissance avec délencheur électronique S10 pouvoir de coupure 100kA 400V~ - 4P - 250A
Nouveauté
DPX³630 disjoncteur de puissance avec délencheur électronique S10 pouvoir de coupure 100kA 400V~ - 4P - 250A
Ref. 4 228 55
DPX³ LEGRANDDPX³, disjoncteur de puissance "boîtier moulé", une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³630 à déclencheur électronique S10 pouvoir de coupure 100kA 400V~ 4P intensité 250A - réglage Ir, Isd, tr, tsd sur l'écran, par logiciel ou par l'App. EnerUp + Project
- Avec voyant vert et prise de test - Réglages plombables
- Peut être équipé de déclencheurs et de contacts auxiliaires, et peut être associé à une commandes motorisée, relais différentiels ou une commande rotative
- Se monte en position verticale, horizontale ou inverseur de sources sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Peut devenir une version débrochable avec base et kit de transformation
- Conforme à :
- NEMA AB‐1
- norme NF IEC 60947-2
- conditions climatiques selon IEC/EN 60947
-1 Annexe Q, Cat. F concernant la température, humidité, vibration, choc et brouillard salin
Avantages
- 1 seule taille de boîtier pour toutes les versions (magnéto-thermique, électronique avec ou sans unité de mesure)
- Connexion à l'App. EnerUp + Project disponible sur Google Play et App Store avec le dongle Bluetooth référence 028310
- App. EnerUp + Project disponible surGoogle Play et App Store -Logiciel de configuration , de supervision et de paramètrage disponible en téléchargement sur catalogue en ligne (ne nécessite pas le dongle Bluetooth référence 028310)
Les installation
Livré avec :
- vis de fixation
- plages de raccordement pour barres
- cloisons de séparation
- plombage pour les réglages
Les utilisation
Réglage Ir, tr, lsd, tsd, li, lg, tg possible sur l'écran, par logiciel ou par l'App. EnerUp + Project avec dongle Bluetooth référence 028310 - Sélectivité logique
Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Les disjoncteurs DPX³ électroniques S10 permettent en assocation avec un dongle Bluetooth, un réglage des paramètres via une App. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité logique permet d’assurer une continuité de service maximale.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.403 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.386 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (caractéristiques techniques édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
Caractéristiques techniques
- Courant permanent nominal (Iu) 250 A
- Tension assignée (Ue) 230-400 V
- Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 100 kA
- Réglage de courant du déclencheur de surcharge 0.2 - 1 A
- Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1.5 - 10 A
- Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
- Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
- Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
- Montage de profilés chapeaux en option Oui
- Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
- Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
- Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
- Relais de signalisation de déclenchement disponible Non
- Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
- Nombre de pôles 3
- Position du raccordement de circuit principal Arrière
- Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
- Appareil complet avec unité de protection Oui
- Commande motorisée intégrée Non
- Commande motorisée en option Oui
- Classe de protection (IP) IP30
- Largeur 270 mm
- Hauteur 150 mm
- Profondeur 170 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5 - 70 °C
- Temperature de stockage -40 - 85 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Couleur Gris
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 90 - 150 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3414972258715
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube