Kit pièces de rechange pour fixation de disjoncteur DPX250 en inverseurs de sources

Ref. 9 802 96

DPX LEGRAND

21,46€

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

DPX, pièces de rechange pour maintenance de disjoncteur de puissance "boîtier moulé"

Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement

{{error}}

Service Relations Pro

0810 48 48 48
(Service gratuit + prix d'un appel)

du lundi au vendredi, de 8h à 18h

{{title}}

    Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel

    • Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.

    Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?

    Importer une liste

    Importer une liste générée depuis un logiciel Legrand. La liste doit être au format legrand (ECAT, CSV)

    Glissez votre fichier ici


    Votre liste est en cours d'importation.
    Veuillez patienter

    {{name}} a bien été ajouté aux favoris.

    Êtes-vous sûr de vouloir retirer des favoris
    {{name}} ?

    Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste ?
    {{name}}

    Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce produit de votre liste de matériel ?

    Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

    Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement

    {{error}}

    Service Relations Pro

    0810 48 48 48
    (Service gratuit + prix d'un appel)

    du lundi au vendredi, de 8h à 18h

    Chargement en cours...

    Choisissez vos options d'impression

    Attention : le(s) champ(s) signalé(s) en rouge ne sont pas valides. Veuillez les renseigner à nouveau

      Annuler

      Votre liste de matériel est en cours de conversion
      en fichier PDF.

      Elle se téléchargera dans quelques instants.
      Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

      Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

      Partager ma liste

      Générer un dossier technique

      Choisissez les types de documents que vous souhaitez télécharger.

      Sélectionnez une ou plusieurs références Nb Doc Poids

      Nombre de référence(s) sélectionnée(s) : 0/0

      Nombre de documents sélectionnés : 0

      Poids total des fichiers sélectionnés: 0 Mo (volume trop important pour être téléchargé en direct, merci de renseigner votre mail)

      Annuler

      Le dossier technique est en cours de génération.

      Il se téléchargera dans quelques instants.
      Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

      Le dossier technique vous a été envoyé par mail.

      Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

      Partager ma liste

      {{title}}

      Veuillez sélectioner votre liste

        Ajouter une nouvelle liste

        Dupliquer la liste {{name}}

        Renommer la liste {{name}}

        Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste {{name}}?

        error

        Exporter la liste {{name}}

        Choisissez votre format de téléchargement

        Exporter au format legrand (ecat) Obtenir pour transférer dans un logiciel Legrand
        Exporter au format CSV Obtenir sous forme d’un tableau Excel

        Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

        Annuler

        Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'adresse {{name}}?

        Ajout d'une nouvelle adresse

        Renseigner les champs ci-dessous

        Mise à jour d'une adresse

        Renseigner les champs ci-dessous

        Importation d'une liste partagée

        Pour pouvoir importer une liste de matériel, vous devez d'abord vous connecter à l'espage pro.

        Importation de la liste partagée "{{name}}"

        Vous venez d'importer une liste, pour y accéder, cliquez sur le lien ci-dessous

        Voir ma liste Fermer

        Conditions générales d’utilisation