- Accueil
- Pro
- Produits
- Produits industriels
- Transformateur et alimentation
- Transformateur
- Transformateur de commande et sécurité à connexion à vis primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ à 48V~ - 40VA
Transformateur de commande et sécurité à connexion à vis primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ à 48V~ - 40VA
Ref. 0 442 31
LEGRANDTransformateur de commande pour adaptation de la tension en cas de défaut
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis
- Puissance:
- 40 en VA selon IEC et CSA
- 40 en VA selon UL
- 52 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5 - Primaire 230V-400V+/- 15V~ - Secondaire 24V~-48V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
- Livré avec 2 barrettes de couplage
- Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Les installation
Possibilité de fixation directe sur rail symétrique jusqu'à 250VA
Les utilisation
Filtrage des parasites - En 48V uniquement transformateur de commande
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (p.259 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.257 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (protection au primaire des transformateurs édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.260 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (protection au secondaire des transformateurs édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00282FR-06.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB22028_GT_Transformateurs_BT_BT_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- PRT219022-GT-transfosBT-BT-022020.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide de choix des transformateurs Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Construit comme un transformateur de sécurité Oui
- Construit comme un transformateur d'isolement Non
- Construit comme un auto-transformateur Non
- Tension primaire 1 215-215 V
- Tension primaire 2 230-230 V
- Tension primaire 3 245-245 V
- Tension primaire 4 385-385 V
- Tension primaire 5 400-400 V
- Tension primaire 6 415-415 V
- Tension secondaire 1 24-24 V
- Tension secondaire 2 48-48 V
- Puissance apparente nominale 40 VA
- Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
- Protégé contre les courts-circuits Non
- Tension de court-circuit relative uk 10.03 %
- Largeur 94 mm
- Hauteur 78 mm
- Profondeur 113 mm
- Classe de protection (IP) IP2X
- Noyau annulaire Non
- Adapté à un montage sur platine Non
- Adapté à un montage sur rail Oui
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne à vis
- EAN/Gencode 3245060442316
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
Questions fréquentes
Application & Fonctionnalités
Comment choisir un transformateur monophasé ?
Dans le tableau ci-dessus, toutes les caractéristiques pour choisir le bon transformateur monophasé ou autotransformateur monophasé. Pourquoi utiliser un transformateur ? la nécessité de changement de tension dans les réseaux alternatifs isoler les circuits pour des raisons de... En savoir plus
Question sur un produit
Quelle est la différence entre un transformateur et une alimentation ?
Le transformateur transforme une tension alternative en une autre tension alternative, qui sera soit de même valeur (fonction isolement uniquement entre circuit primaire et secondaire), soit de valeur differente. L'alimentation transforme une tension alternative en une tension continue. En savoir plus
Comment brancher les bornes + ou - 15V sur un transformateur électrique dans une installation TGBT ?
Certains des transformateurs et alimentations ont des prises de réglage au primaire : cas 1 : la tension qui arrive aux bornes du primaire du transformateur est différente de 230V ou 400V (voir le schéma ci-dessous pour le câblage) cas 2 : la puissance d’utilisation est inférieure... En savoir plus
Est-ce normal qu'il y ait une tension entre le neutre et la masse ?
Il arrive qu’une tension soit détectée à vide entre la masse et le neutre
Il peut s’agir d’une simple tension capacitive : lorsqu’on essaie de brancher une charge, la tension s’écroule immédiatement. Il peut s’agir d’une pollution de la masse. Dans ce cas, une mesure ailleurs... En savoir plus
Assistance produits
Est-il possible d'utiliser 2 secondaires séparément avec un couplage série-parallèle ? Ou un seul secondaire avec toute la puissance?
Il est possible d'utiliser 2 secondaires séparément, avec au maximum la moitié de la puissance indiquée sur le transformateur pour chaque enroulement. Il n'est pas possible d'utiliser un seul secondaire avec toute la puissance. Ce n'est possible qu'avec la moitié de la puissance... En savoir plus
Est-ce normal qu'un transfo chauffe au point de ne pas pouvoir poser la main dessus ? Si non, est-ce dangereux?
C'est normal que le transformateur chauffe : à vide, ceci est dû aux pertes fer en charge, les pertes dues au courant dans les enroulements s'y ajoutent Les températures d'échauffement sont normalisées. La classe de température d'un transformateur indique qu'en usage... En savoir plus
Est-ce normal qu'un transformateur électrique fume ?
Non. Contactez le Service Relations Pro Legrand. En savoir plus
Pourquoi la protection au secondaire du transformateur de mon client saute-t-elle quand je branche l'installation ?
Quelle protection ? protection du transformateur : conformément aux normes IEC/EN 61558, les transformateurs doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits. En l’absence d’imposition normative, c’est le constructeur qui choisit l’emplacement et la nature du... En savoir plus
Pourquoi la chaudière de mon client se met-elle en sécurité lorsque je la raccorde au transformateur ?
Il arrive qu’une tension soit détectée à vide entre la masse et le neutre
Il peut s’agir d’une simple tension capacitive : lorsqu’on essaie de brancher une charge, la tension s’écroule immédiatement. Il peut s’agir d’une pollution de la masse. Dans ce cas, une mesure ailleurs... En savoir plus
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube