L'ACTUALITE DU 2ème Trophée Legrand des jeunes talents ELEC
Dans le cadre de son partenariat avec Electriciens Sans Frontières, Legrand, lors du Trophée des jeunes talents ELEC a proposé au lauréat de prendre part à une aventure humanitaire. C'est ainsi qu'Anthony BELLAMY (apprenti au CFA de Saintes) est parti pour l'Inde en direction de la vallée de Markha sur les contreforts de l'Himalaya pour un chantier d'électrification d'un village. Aidé sur place par l'association « Niyamdu Dro » et la « Youth Association for Conservation and Development of Hemis National Park », l'objectif était d'alimenter en électricité, avec du matériel de Legrand INDIA, une école, un refuge, une maison commune et un dispensaire.
Découvrez son carnet de route : DESTINATION INDE - Vallée de Markha.
Le projet ESF pour le lauréat
du Trophée 2009
Carte d'identité du pays
Langues officielles : l'anglais ainsi que 15 autres langues comme le hindi
Capitale : New Delhi
Superficie totale : 3 287 590 km²
Superficie eau : 9,5 %
Population totale : 1,166 milliard d'habitants
Densité : 349 hab/km²
Monnaie : Roupie indienne (Rps). (1€ ≈ 66 Rps)
Fuseau horaire : + 5 h 30 minutes.
Découvrez les albums photos du voyage
Si Anthony devait résumer cette aventure …
Qu'est ce que cette expérience t'a apporté ?
- Une envie accrue de visiter et de découvrir les cultures, les paysages de mon pays. Par exemple, durant les vacances d'hiver, ne plus me contenter de ne faire que du ski, mais aller au-delà des pistes pour découvrir les paysages et avoir une approche différentes des moments à vivre.
- Avoir plus de recul sur ma façon de travailler pour solutionner un problème rencontré. (rentabilité)
- Si demain, on me demandait de repartir, je le ferai. D'ailleurs, j'adhère à ESF pour ça et pour connaître l'actualité de cette ONG.
Quelles sont les images insolites qui resteront gravées ?
- Rencontre avec une vielle dame habillée toute en peau de yack à Hangkar
- Implication des femmes dans les travaux du village (enfants, ménage, irrigation champs, …)
- Une classe d'école composée de 3 tables et 3 chaises sous un arbre
- Contraste des niveaux de vie dans le même pays entre différentes villes
- Traversée d'une rivière de montagne pieds nus.
Quels sont les faits marquants et les points de surprise de cette aventure ?
Les faits marquants :
- Les villages avec rien, juste leurs petits « trucs » à eux pour vivre
- Le médecin du village : chef qui confectionne des remèdes avec des herbes.
- La marche et la découverte des paysages
- La pratique de l'anglais (difficulté au début du voyage)
Les points de surprise :
- La chaleur
- Les repas mais on s'y fait
- Les WC secs
- Les odeurs de la ville de DELHI


