Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

A bord du 2ème plus grand navire au monde

Le géant des mers le MSC Fantasia embarque à son bord armoires de régulation et de distribution,
alimentations et transformateurs Legrand.

Aker Yard : un géant
de la construction navale

reportages-chantier-a-bord-aker-yard-geant-
-construction-navale
131 Altis assurent la fonction de régulation

Tout droit sorti des chantiers de St Nazaire, le MSC Fantasia est l'œuvre de Aker Yard, groupe international d'origine norvégienne.

Avec ses 330 mètres de long et 2 334 cabines, il possède une capacité d'accueil de 5 284 personnes (passagers + équipage). Il dispose des meilleures équipements et infrastructures : bars, restaurants, discothèques, piscines, boutiques, casinos, centre de fitness et même un hôpital. 25 ascenseurs desservent les 17 ponts du bateau.

Véritable ville flottante, ce navire dispose d'une puissance propulsive totale de 20.2 MW qui permet d'atteindre une vitesse de 23,3 nœuds maxi (43 Km/h).


Des armoires navales

reportages-chantier-a-bord-armoires-navales

Système de blocage des portes d'armoire

Le MSC Fantasia est équipé d'armoires Altis qui assurent la fonction de régulation. Réalisées sur mesure, elles sont livrées avec 2 portes de 500 mm pour s'adapter parfaitement aux espaces techniques réduits. Celles-ci possèdent un système de blocage à 90° pour éviter leur fermeture intempestive à cause de la houle. Les Altis disposent d'un système de ventilation mécanique.

La réalisation des installations de chauffage et climatisation a été confiée à un spécialiste du chantier naval : AXIMA.


Et aussi…

 

Des transformateurs spéciaux 440-230 V et des alimentations stabilisées sur-mesure réalisés en fonction de la puissance du groupe de secours.
38 coffrets Atlantic 1 600 x 1 000 x 300
12 coffrets Atlantic 1 400 x 800 x 300
Des systèmes de repérage : CAB 3, Mémocab
Des systèmes d'embouts de câblage Starfix
Appareillage Plexo


Axima

 
  • Date de création : 2001
    CA 2007 : 510 millions d'€
    Activité : Génie climatique. L'agence de Carquefou avec son atelier de mécanique
    et d'électricité a développé une spécialité dans les grands chantiers nucléaires
    et navals.
  • Adresse : AXIMA (siège)
    46 bd de la prairie au Duc
    44 201 Nantes
    Tél. : 02 40 41 00 00
    Fax : 02 40 41 00 95

Equipement industriel

Armoires Altis

De l'étude à l'installation, des solutions services et produits.

Découvrez les solutions

Enveloppes d'équipement industriel

Composants de câblage

Blocs de jonctions, repérage, embouts, colliers, PE… tous les accessoires "malins" pour vos équipements industriels.

Découvrez tous les accessoires

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Boîtes d'encastrement

Programme Batibox

Avec la même boîte Batibox et le support universel, installer Mosaic
en horizontal ou en vertical.

Découvrez le programme Batibox

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services