Professionnels > E-catalogue, Services Pro

E-catalogue, logiciels, docs, services Pro, promotions

E-catalogue et services pro

E-catalogue en ligne, à utiliser au quotidien

  • - Créez, gérez et chiffrez vos listes de matériel
  • - Etablissez vos dossiers techniques avec les notices et fiches techniques,certificats de conformité, pages catalogue...
  • - Accédez à tous les services : vidéo de montage, gestion des pièces détachées…
  • Accès direct à l’e-catalogue en ligne

tous vos services professionnels à la carte

Triez vos services selon vos usages et préférences

Votre support de travail


E-catalogue en ligne, à utiliser au quotidien

  • - Créez, gérez et chiffrez vos listes de matériel
  • - Etablissez vos dossiers techniques avec les fiches techniques, certificats de conformité, pages catalogue
  • - Accédez aux : vidéos de montage, gestion des pièces détachées…

E-catalogue téléchargeable pour Windows et Mac OS

  • - Créez, gérez et chiffrez vos listes de matériel
  • - Etablissez vos dossiers techniques avec les fiches techniques, certificats de conformité, pages catalogue
  • - Accédez aux : vidéos de montage, gestion des pièces détachées…
  • - Prévoir une connexion web pour cette version téléchargeable

E-catalogue en ligne pour smartphones & tablettes

Application E-catalogue pour iPhone & iPad

Accéder à plus d'infos avec les QR codes

Application m.legrand.fr

L'actualité en direct sur Facebook

Suivez l'actualité de legrand et du marché des installations électriques sur notre page Facebook. Vous y découvrirez facilement les informations réservées aux professionnels: elles sont repérées "Info Pro".

Blog dialogue d'experts

Contacter le Service Relations Pro

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations au 0810 48 48 48 (prix d'appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

  • - avant projet (documentation, aide aux choix, normes, tarifs...)
  • - pendant sa réalisation (cablâge et mise en œuvre des produits)
  • - après la vente (diagnostic de l'installation ou résolution de problème)

Les agences commerciales Legrand

Pour vous offrir une relation personnalisée et réactive, Legrand s’engage à vos côtés avec des équipes commerciales et techniques au plus près de vos chantiers. 17 agences commerciales régionales sont ainsi prêtes à intervenir aux moments clés d’une affaire.

Les formations Résidentiel

Accédez à toutes les formations Legrand sur le produits et systèmes dédiés au Résidentiel. Bénéficiez d'un enseignement concret reproduisant les univers des chantiers que vous rencontrez tous le jours au sein de nos centres de formations Innoval.

Les formations Tertiaire / Industrie

Accédez à toutes les formations Legrand sur le produits et systèmes dédiés au Tertiaire / Industrie. Bénéficiez d'un enseignement concret reproduisant les univers des chantiers que vous rencontrez tous le jours au sein de nos centres de formations Innoval.

XL PRO³ 400 : logiciel d'études de tableaux jusqu'au tarif jaune

Avril 2013

XL PRO³ 6 300 : logiciel d'études de tableaux jusqu'au tarif vert

Avril 2013

XL PRO³ 6 300 est destiné aux concepteurs et réalisateurs de tableaux de distribution de puissance jusqu'à 6300 A. Il complète XL PRO³ 400 des fonctions suivantes :

  • - offre produits jusqu'au tarif vert
  • - gestion des Indices de Service
  • - gestion des niveau de forme
  • - armoires industrielles
  • - gestion thermique

XL PRO³ CALCUL : logiciel de calcul d'installations électriques BT

Mars 2013

Logiciel LCS Pro² pour concevoir votre baie VDI

Chantier Chrono : gérer, chiffrer vos listes de matériels

Je chiffre et je vends : logiciel de devis

Application Drivia/XL³

Nouvelle application RT 2012

Cette application mobile présente les obligations de la RT 2012. Elle comprend une calculatrice RT 2012 pour évaluer la consommation maximale d’énergie primaire de votre projet. Vous pouvez consulter depuis votre mobile les solutions RT 2012 pour optimiser les dépenses énergétiques de votre bâtiment. Vous visualisez les économies financières et énergétiques générées par produit choisi.

Configurateur Ma maison Céliane

Configurateur des solutions sur mesure

Version 2013

Cet outil permet de définir une demande de produit sur mesure en sélectionnant les caractéristiques et spécificités d'un appareil au moyen de menus déroulants et cases à cocher. Compléter et envoyer le formulaire à votre agence commerciale Legrand. Votre demande sera alors étudiée pour être chiffrée puis retournée par mail.

Configurateur armoires et coffrets industriels

Il permet de composer en ligne, vos armoires et vos coffrets industriels de process standard ou sur mesure :

  • - type d'armoire ou de coffret, dimensions, couleur, perçages, choix des équipements et des accessoires, de la gestion thermique
  • - obtention d'une liste tarifée de produits
  • - partage de vos configurations avec votre Responsable Commercial Legrand
  • - Rattachement de plans de perçages.

Configurateur canalisations : chiffrage rapide

Pour vos affaires de canalisation préfabriquées et de produits à raccordement rapide, utilisez cet applicatif de chiffrage rapide.

Configurateur de batterie de condensateurs

Pack 1 gestion d'éclairage Programme Mosaic

Bibliothèque AutoCAD gestion de l'éclairage

Outils d'aide à la prescription des projets

Afin de vous accompagner dans la préparation de votre projet de bureau, commerce, établissement pénitentiaire, établissement hospitalier, établissement d'enseignement ou logistique, Legrand vous propose un outil d'aide à la prescription.
Cet outil vous permettra de définir les solutions Legrand les mieux adaptées à vos besoins et aux espaces que vous souhaitez équiper.

AIDE À LA PRESCRIPTION POUR CCTP : DESCRIPTIFS ELECTRICITÉ

Version 2013

Logicab™ 2 : imprimez vos repères

Documentations Résidentiel

Documentations Tertiaire / Industrie

Distributeurs : E-gesco logiciel de gestion de commandes

Vous êtes professionnel de la distribution : Legrand vous propose d'accéder aux informations exclusives liées à l'environnement commercial propre à votre métier (enregistrement, suivi et modification de vos commandes, disponibilité des produits...).
Pour obtenir vos codes d'accès, contactez le service Administration des Ventes par téléphone au 05 55 06 72 72.

Reportages chantiers Tertiaire et Industrie

Découvrez au travers de leurs réalisations, les choix des professionnels qui ont fait confiance à Legrand : matériel installé, expériences, services..

Les vidéos Legrand sur YouTube

Visualisez les films Legrand sur notre chaîne Legrandvidéos. Vous y découvrirez en images toutes les nouveautés et témoignages qui vous aideront à faire les bons choix pour vos affaires.

Témoignages vidéos d'installateurs et de constructeurs

Vidéos de propriétaires d'installation My Home

Tout en faisant visiter leur maison, des particuliers expliquent pourquoi ils ont choisi la collection Céliane et ses solutions domotiques … Ces témoignages vous accompagneront auprès de vos clients pour leur faire découvrir des fonctions innovantes

 

 

LCS Pro ²

Une infrastructure VDI complète et performante

Des chantiers à visiter

Témoignages de professionnels qui ont fait confiance à Legrand

Outils d'aide à la prescription

Définissez les équipements électriques à vos projets.

MyHOME domotique

Automatisez pour vos clients l'éclairage, les volets roulants, le chauffage, …