Mes favoris

E-catalogue, services Pro, docs, logiciels, promotions Agences commerciales Pro

Ajouter cette page à mes favoris

 

17 Agences commerciales régionales
au service des professionnels

 


agences-commerciapro-17-agences

1. Région parisienne

75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

Tél. : 01 49 72 52 00

Fax : 01 49 72 92 38

agence-legrand.paris@legrand.fr

2. Nord

59 - 62

Tél. : 03 28 33 86 00

Fax : 03 20 89 18 66

agence-legrand.lille@legrand.fr

3. Picardie - Champagne - Ardennes

02 - 08 - 51 - 60 - 80

Tél. : 03 26 40 05 20

Fax : 03 26 82 15 82

agence-legrand.reims@legrand.fr

4. Lorraine

52 - 54 - 55 - 57 - 88

Tél. : 03 83 98 08 09

Fax : 03 83 98 61 59

agence-legrand.nancy@legrand.fr

5. Alsace

67 - 68

Tél. : 03 88 77 32 32

Fax : 03 88 77 00 87

agence-legrand.strasbourg@legrand.fr

6. Bourgogne - Franche-Comté

10 - 21 - 25 - 39 - 70 - 71 - 89 - 90

Tél. : 03 80 71 27 26

Fax : 03 80 71 22 80

agence-legrand.dijon@legrand.fr

7. Rhône

01 - 42 - 43 - 69

Tél. : 04 78 69 87 42

Fax : 04 78 69 87 59

agence-legrand.lyon@legrand.fr

8. Alpes

07 - 26 - 38 - 73 - 74

Tél. : 04 76 48 61 15

Fax : 04 76 96 50 20

agence-legrand.grenoble@legrand.fr

9. Provence - Côte d'Azur

04 - 05 - 06 - 13 (sauf Arles) - 2A - 2B - 83 - Monaco

Tél. : 04 42 90 28 28

Fax : 04 42 90 28 39

agence-legrand.aix-enprovence@legrand.fr

10. Languedoc

11 - 30 - 34 - 66 - 84 - Arles

Tél. : 04 99 13 74 74

Fax : 04 99 13 74 89

agence-legrand.montpellier@legrand.fr

11. Midi Pyrénées

09 - 12 - 31 - 32 - 46 - 48 - 65 - 81 - 82

Tél. : 05 62 57 70 70

Fax : 05 62 57 70 71

agence-legrand.toulouse@legrand.fr

12. Sud Ouest

16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64

Tél. : 05 57 29 07 29

Fax : 05 57 29 07 30

agence-legrand.bordeaux@legrand.fr

13. Auvergne - Limousin

Exclusivement pour contacts commerciaux
des départements suivants :
03 - 15 - 19 - 23 - 36 - 63 - 86 - 87

Tél. : 05 55 30 58 24

Fax : 05 55 06 09 07

agence-legrand.limoges@legrand.fr

14. Centre

18 - 28 - 37 - 41 - 45 - 58

Tél. : 02 38 22 65 65

Fax : 02 38 22 54 54

agence-legrand.orleans@legrand.fr

15. Pays de Loire

44 - 49 - 79 - 85

Tél. : 02 28 09 25 25

Fax : 02 28 09 25 26

agence-legrand.nantes@legrand.fr

16. Bretagne

22 - 29 - 35 - 53 - 56 - 72

Tél. : 02 99 23 67 67

Fax : 02 99 23 67 68

agence-legrand.rennes@legrand.fr

17. Normandie

14 - 27 - 50 - 61 - 76

Tél. : 02 35 59 65 10

Fax : 02 35 59 93 33

agence-legrand.rouen@legrand.fr

Service Prescription Internationale

Tél. : 01 49 72 52 00

Fax : 01 48 97 17 47

prescription.paris@legrand.fr

 

 

Services Pro

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services Pro

Formation résidentiel

Formations Legrand

Innoval vous propose un enseignement concret en reproduisant les univers des chantiers que vous rencontrez tous le jours.

Découvrez toutes les formations Legrand

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro