Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Air France soigne sa distribution

Avec la goulotte Programme Mosaic à clippage direct, le site Air France de Valbonne (06) bénéficie d'une solution de distribution performante.

reportages-chantier-air-france-intervenants
Solides et esthétiques, les goulottes Programme Mosaic à clippage direct distribuent les courants au plus près des besoins.

Au cœur de la zone d'activité de Sophia-Antipolis, les bâtiments du  site Air France accueillent quelque 700 salariés. Leur mission : le développement et le traitement d'applications informatiques servant à la gestion des passagers et du fret ('enregistrement des passagers et chargement des bagages, affichage en aéroport, etc).

Lors des travaux de rénovation, le BE Conseil Plus Ingénierie a suggéré la mise en œuvre de 4 000 mètres de goulotte Programme Mosaic à clippage direct. Ce matériel a su séduire maître d'ouvrage et installateur par sa solidité et sa mise en œuvre aisée. Intégrés aux goulottes, les disjoncteurs HPI Legrand permettent de garantir la continuité de service requise.


INTERVENANTS

 
  • Maître d'ouvrage : Air France
  • Bureau d'étude technique : Conseil Plus Ingénierie
  • Installateur : Forclum Côte d'Azur

MATÉRIEL LEGRAND

 
  • Goulotte à clippage direct Programme Mosaic
  • Protections HPI
  • Appareillage Programme Mosaic
  • Blocs de secours

 

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services