Mes favoris

Chantiers, salons professionnels, tendances métiers Reportages chantiers tertiaire et industriel

Ajouter cette page à mes favoris

 

Antony Park, 27 000 m² d'immeuble de bureaux
avec de la puissance Legrand

Au sud de Paris, le bâtiment Antony Park 2, fait figure de belle réalisation
parmi les immeubles de bureaux indépendants. Il possède des équipements de puissance Legrand.

Le sud de Paris accueille l'un des plus importants immeubles de bureaux

reportages-chantier-antony-park-sud-paris-accueilplus-importants-immeubbureaux
TGBT XL³ 4 000 avec portes vitrées pour protéger de la poussière

Propriété des investisseurs Askar et Bear Stearns, le tout nouvel immeuble, Antony Park 2 est signé Jean-Paul Viguier SA d'Architecture. Situé dans la banlieue sud de Paris, ce bâtiment en R + 6 de 27 000 m² se destine à la location de bureaux : soit 28 lots d'environ 1 000 m².

Dix huit mois au total auront été nécessaires pour réaliser les travaux électriques avec 8 personnes en moyenne pour réaliser le lot électrique.


Des équipements de puissance pour le plus important immeuble de bureaux

reportages-chantier-antony-park-equipements-puissance-pour-plus-important-immeubbureaux
TGBT de sécurité

L'immeuble Antony Park 2 dispose d'un poste transformateur de 5 600 KVA et 8 500 A d'installés avec 6 TGBT : 3 normaux et 3 sécurité. L'agence SPIE Ile-de-France Nord-Ouest a réalisé l'installation et a pour la première fois fait appel à Legrand pour la partie distribution de puissance. Pas moins de 6 TGBT XL³ 4 000 et une trentaine d'armoires divisionnaires XL³ 400 ont trouvé place dans le bâtiment. Les armoires ont été appréciées pour leur robustesse et le choix des dimensions proposées.

Elles reçoivent des DPX 630 A raccordés par bornes à cage avec des câbles aluminium et des DMX débrochables. Ces derniers munis d'une embase fixée au châssis; embase qui permet de les sortir facilement lors des opérations de maintenance.

En savoir + sur les enveloppes XL³ 4000
En savoir + sur les disjoncteurs DPX

et aussi...

 

Des conseils techniques : le BE de la SPIE qui a réalisé en amont la partie calculs, a fait appel à Legrand pour réaliser les remodelages de calculs.

Accessoires de connectique pour les DPX


Spie

 
  • Date de création : 1946
    CA 2007 : 600 millions d'€
    Activité : Génie électrique et mécanique
  • Adresse : Spie Ile-de-France Nord-Ouest
    28 bis, boulevard Ornano
    93 287 Saint-Denis Cedex
    Tél. : 01 48 13 44 94
    Fax : 01 48 13 44 54

 

Canalisations électriques préfabriquées

Canalisations électriques préfabriquées

Système de distribution des courants de 20 à 5000 A, par canalisations rigides.

Découvrez les canalisations électriques préfabriquées

Services Pro

Solutions sur mesure

Les solutions sur mesure vous permettent de bénéficier de réponses produits et de services adaptés à vos requêtes les plus spécifiques.

Découvrez toutes les solutions

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi

Découvrez le service Relations Pro

Solutions sécurité

Alarmes incendie

Alarmes incendie

L’alarme incendie est obligatoire dans tous les établissements recevant du public et/ou des travailleurs.

Découvrez la gamme

Services Pro

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services et logiciels Pros

E-catalogue et Services Pro

Prescrire, choisir, chiffrer, installer, maintenir une solution Legrand, les services Pro vous aident dans votre métier, au quotidien

Découvrez tous les services