Mes favoris

Produits et solutions Industriel Coffrets, armoires de distribution et protection

Ajouter cette page à mes favoris

Les Appareils de mesure Lexic

Permettent de mesurer les principales grandeurs électriques (tensions, courant par phase, fréquence…)
pour des applications basse tension.

L'indicateur d’énergie


Indicateur de consommation monophasé

Permet d’indiquer le nombre de kWh consommés par une partie de l’installation électrique : chauffage électrique, eau chaude… Compatible avec tout type de compteur EDF.


Les compteurs horaires totalisateurs


Compteur horaire 230V~

Permettent de compter les heures de donctionnement d’une machine ou d’un équipement électrique pour en connaître la durée exacte.
Compteur à affichage numérique.


Les compteurs d’énergie


Monophasé et Triphasé

Mesurent l’énergie électrique consommée par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage du distributeur d’énergie.
Disponibles en monophasé et triphasé.


Les appareils de mesure d’énergie électrique


Centrale de mesure multifonction
  • - Les ampèremètres : mesurent l’intensité en ampères du courant circulant dans un circuit électrique.
  • - Les voltmètres : mesurent la tension d’un circuit en volts.
  • - Commutateurs de mesure : permettent de sélectionner les circuits à mesurer. Disponibles en version commutateur d’ampèremètre et commutateur de voltmètre.
  • - Fréquencemètre digital : mesure la fréquence en hertz d’un circuit électrique 230 V~
  • - Centrales de mesure multifonction
  • Permettent la mesure de grandeur électrique des applications basse tension :
  • - courant par phase
  • - tension composée
  • - tension simple
  • - puissance instantanée…

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Services Pro

Logiciels métier

Configurateurs, logiciels de conception, de calcul et d'étude pour vous aider dans votre métier.

Découvrez tous les logiciels

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Découvrez le service Relations Pro