Assurer l'étanchéité des tableaux divisionnaires

Armoires et coffrets de distribution XL3 IP 55

Les AVANTAGES DE L'offre

les Documents utiles

>Coffrets XL3 400
•IP 55 –IK 10
•Enveloppe métal monobloc
•4 hauteurs de 515 à1115 mm
•Largeur 655 mm, profondeur 215 mm
•Livrés avec porte pleine réversible
•Peuvent recevoir les appareils jusqu'à250 A

>Coffrets et armoires XL3 800
•IP 55 avec porte IK 10
•Enveloppe métal
•4 hauteurs de 1095 à1995 mm
•Largeur 700 et 900 mm, profondeur 225 mm
•A équiper de flancs latéraux et d'une portemétal ou vitrée
•Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 630 A

projbureau-assurer-etancheite-avantages-offre


Coffrets XL3 IP 55

 

 


projbureau-assurer-etancheite-avantages-offre

Enveloppe armoire XL3 800 IP 55