Professionnels > Tableaux électriques > Les autres appareils modulaires

Appareils modulaires

Autres appareils modulaires

Legrand dispose d'une offre complète d'appareils modulaires pour compléter les fonctions à installer au tableau électrique.

Les télérupteurs

La gamme de télérupteurs Legrand propose des télérupteurs silencieux, silencieux temporisé ou standard, ainsi que des auxiliaires de signalisations ou de commandes.

  • Existent en :
  • - Unipolaires 16 A – 250 V alternatif
  • - Bipolaires 16 A – 250 V alternatif
  • - Tétrapolaires 16 A – 400 V alternatif

Les versions silencieuses des télérupteurs électroniques Legrand représentent la solution idéale pour les hôtels et les chambres à coucher en particulier.

La commande centralisée permet de piloter simultanément plusieurs télérupteurs. Exemple : Le gardien d'une école peut éteindre toutes les salles de classe simultanément ou étage par étage à partir de la commande générale de sa loge.

Télérupteurs Legrand - silencieux, temporisé, standards
1-Télérupteurs standard : Version à bornes automatiques en unipolaire. 2-Télérupteur temporisé : Version silencieuse, idéale lorsque le coffretest situé dans un lieu de vie.

Les minuteries

Assurent la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé. Acceptent le passage du peigne d'alimentation. Auto protection en cas de poussoir bloqué.

tableaux-electriques-autres-appareils-minuteries
Minuterie électronique : Particulièrement adaptée aux lampes fluocompactes a économies d'énergie

Les contacteurs

Les nouveaux contacteurs jusqu'à 25 A remplacent les contacteurs 20 A, augmentation de la puissance maxi des charges.
Mise en œuvre facilitée :
- Raccordements indépendants de la puissance et de la commande
- Guidage des câbles vers les bornes
- Nouveau mode de fixation des auxiliaires, assemblage plus aisé
et plus sûr
- Nouveau design avec nouveau porte étiquette
- Passage du peigne en monophasé et triphasé
- Nouvelles vis, serrage facilité

Les contacteurs domestiques

Disponibles en contacteurs silencieux pour tarif heures creuses en 25 A . Existent en Bipolaire 250 V~ et Tétrapolaire 400 V~.
Ils permettent la programmation par exemple du chauffe eau pendant les heures creuses.
Acceptent le passage du peigne d'alimentation.
Permettent jusqu'à 10 % d'économie sur le poste eau chaude.

Les contacteurs de puissance

La nouvelle gamme propose 2 types de contacteurs :
- Contacteurs sans manette,
exemples d'utilisation : si le contacteur est commandé par un arrêt d'urgence.
- Contacteurs avec nouvelle manette ergonomique, exemples d'utilisation : pour forcer la commande (chauffe-eau, éclairage) ou pour tester l'installation.
Acceptent le passage du peigne d'alimentation.

tableaux-electriques-autres-appareils-contacteurs
Contacteur versions heures creuses ou de puissance

Les inters horaires programmables

  • Assurent la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (chauffage, éclairage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé. Existent en version :
  • - inters horaires digitaux : avec dérogation temporaire ou permanente. Acceptent le passage du peigne d'alimentation.
  • - inters horaires analogiques.

tableaux-electriques-autres-appareils-inters-horaires-programmables
Interrupteur horaire programmable : Pragrammation journalière ou hebdomadaire, sur le clavier ou à l'aide de la clé de transfert de pragramme

LCS Pro ²

Une infrastructure VDI complète et performante

Des chantiers à visiter

Témoignages de professionnels qui ont fait confiance à Legrand

Outils d'aide à la prescription

Définissez les équipements électriques à vos projets.

Application Drivia/XL³

Chiffrez vos tableaux résidentiel.