Mes favoris

Produits et solutions Industriel Composants de câblage

Ajouter cette page à mes favoris

Les autres composants de câblage

Manchons CAB 3 de repérage et d’isolation et embouts Starfix.

Les manchons CAB 3 de repérage et d'isolation

Ils permettent le repérage couleur des câbles et/ou l'isolation des tubes de cosses de 10 à 300 mm². Disponibles en 5 tailles et 6 couleurs (jaune, rouge, noir, marron, bleu, vert/jaune).
Ils assurent gain de temps et sécurité grâce au montage et démontage sans outil avant ou après raccordement. Les manchons CAB3 de repérage et d’isolation ont une tenue irréprochable dans le temps.


Embouts de câblage Starfix

Conçu en cuivre électrolytique étamé l'embout STARFIX assure une bonne liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple.
Existe en : 
- simple en bandes de 0,25 mm² à 6 mm²
- simple unitaire de 10 mm² à 50 mm²
- double unitaire de 2x2.5 mm²
- simple en rouleau de 0.5 mm² à 2.5 mm²

Les pinces spéciales pour embouts STARFIX permettent la séparation et le sertissage des embouts de 0,5 à 50 mm².

Coffrets et armoires de distribution

Coffrets et armoires XL³

Des enveloppes et des équipements de distribution de puissance pour les chantiers tertiaires jusqu'à 4000 A

Découvrez la gamme XL³

Blocs de jonction

Nouveau Viking 3

Nouveau Viking 3

Nouveau blocs de jonction à connexion à vis ou à resort. Viking 3, l'innovation.

Découvrez la gamme

Services Relations Pro

A votre écoute

Le Service Relations Pro répond à toutes vos demandes d'informations (prix appel local) du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Découvrez le service Relations Pro