BAES – LA SOLUTION SATI AUTODIAG
La surveillance instantanée de toute l'installation.
Système SATI Autodiag pour blocs ECO 1.
Télécommande afficheur SATI Autodiag.
M'informer ou me former sur la performance énergétique
Télécharger le document SATI AutoDiag
Téléchargez la recommandation technique pour la rédaction d'un CCTP pour BAES
Téléchargez la recommandation technique pour la rédaction d'un CCTP pour BAEH
UNE OBLIGATION DE CONTRÔLE

Les blocs d'éclairage de sécurité
![]()
L’éclairage de sécurité est obligatoire dans tous les établissements recevant du public et/ou des travailleurs. Conformément à l’article EC 14 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, les exploitants doivent s’assurer tous les mois du bon fonctionnement (test lampes) des Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES) de leur établissement et tous les 6 mois de leur autonomie de fonctionnement (test batterie).
Conformément à la norme NF C 71-820, Legrand a créé SATI AutoDiag, un système de surveillance permettant de signaler en temps réel l’état d’une installation de blocs ECO 1 SATI AutoDiag sur un afficheur à LEDs Mosaic SATI AutoDiag.
En savoir + sur les blocs de sécurité ECO 1 SATI AutoDiagEn savoir + sur les blocs de sécurité ECO 2

UN SEUL POINT DE VISUALISATION
Le système comporte un afficheur à placer dans un lieu visible. Si tout est OK, son voyant reste vert. Si un bloc est défectueux ou vandalisé, si la ligne télécommande est défectueuse, ou en cas de disfonctionnement de l’afficheur ou de la télécommande, le voyant clignote rouge et le buzzer relié émet un signal sonore. L’exploitant connaît donc l’état de son parc en temps réel en un seul coup d’œil sur l’afficheur, qui le dispense de faire le tour de l’installation pour vérifier chaque bloc, quand cela n’est pas nécessaire (voyant vert).

Rénovez toute l’installation existante sans décâbler
Changez la télécommande dans le tableau. Changez tous les blocs de l’installation en gardant la patère Legrand existante câblée. Installez l’afficheur LED Mosaic en repiquant n’importe où sur la ligne de télécommande (alimentation 230 V).
Raccordez, si besoin, un 2e afficheur à partir de la télécommande sati AutoDiag.

LA SECURISATION GLOBALE DU SYSTEME
Voyant vert :
indique la bonne marche de toute l’installation, aucun bloc défectueux, manquant ou défaut de ligne.
Voyant rouge :
indique qu’il y a au moins un bloc défectueux, bloc manquant ou défaut de ligne. A la personne habilitée de faire le tour de l’installation pour le trouver.
Buzzer intégré :
Signale par une alerte sonore la persistance du défaut au-delà d'une durée de 2 semaines

COMPATIBLE AVEC LES ANCIENNES PATERES
Grâce à la patère universelle, tous les blocs ECO 1 SATI AutoDiag se montent directement sur les 10 millions de patères Legrand installées dans les bâtiments existants.

L’OFFRE PRÊT A POSER
Comprend un afficheur équipé de la plaque, du support et de l’étiquette de maintenance et une télécommande. Offre prête à l’emploi, idéale pour démarrer une installation SATI AutoDiag. Elle s’installe en complément des blocs ECO 1 SATI AutoDiag et permet une installation et une utilisation opérationnelle du système de BAES SATI AutoDiag.

UNE SOLUTION POUR LES PROJETS
DE 60 À 256 BLOCS
Grâce à la vision sur écran tactile Mosaic 3,5’’, il est possible de vérifier l’installation avec un repérage zone par zone du bloc défectueux. Possibilité de répartir les blocs jusqu’à 4 zones différentes (64 blocs par zone maximum).

ALERTE A DISTANCE
- Possibilité d’être alerté à distance de la présence d’un bloc défectueux, problème de ligne ou bloc manquant par :
- - Message d’alerte courriel via un transmetteur IP
- - Message d’alerte SMS via un transmetteur GSM.

Réseaux multimédia Legrand